Paliers SKF à applique carré et ronde, type Y, fonte grise, fixation par vis de blocage, avec déflecteurs (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FYC 25 TF
FYC 30 TF
FYC 35 TF
FYC 40 TF
FYC 45 TF
FYC 50 TF
FYC 55 TF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Entraxe J des trous de fixation
(mm)
Code unité S1
(mm)
Largeur A
(mm)
Longueur L
(mm)
A1
(mm)
Codification de roulement B
(mm)
Largeur/diamètre du trou de fixation N
(mm)
T1
(mm)
Cercle de boulonnage J
(mm)
U
(mm)
Z
(mm)

-

1 5 jours 1400078000.94290FYC 50519.8271157YAR 205-2F34.11269029.870

-

1 12 jours 19500120001.235100FYC 50622.2311258YAR 206-2F38.112810032.280

-

1 5 jours 25500153001.552110FYC 50725.433.51359YAR 207-2F42.914811036.490

-

1 5 jours 30700190001.887120FYC 50830.235.51459YAR 208-2F49.2141012041.2100

-

1 5 jours 33200216002.621132FYC 50930.237.516014YAR 209-2F49.2161213240.2105

-

1 5 jours 35100232002.925138FYC 51032.639.516514YAR 210-2F51.6161213842.6110

-

1 5 jours 43600290004.018150FYC 51133.44318515YAR 211-2F55.6191215046.4125

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase ronde Matériau du corps de l'unité Fonte Numéro de tarif douanier 84832000
Méthode de fixation Vis de blocage Nombre de trous de fixation 4 Tarif douanier — unité de poids kg
Forme de trou Cylindrique Modèle Rond Modèle série FYC..TF
Relubrification possible oui/ non Oui Tarif douanier — poids par 1 Tarif douanier - pays d'origine DE

Assistance technique