Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PHS 08B-2BH17 |
PHS 08B-2BH21 |
PHS 08B-2BH25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents (t) | Diam. d'alésage de l'arbre max. dmax (mm) | Diam. d'alésage de l'arbre min. dmin (mm) | Tarif douanier — poids (kg) | Diamètre de moyeu H (mm) | Largeur totale L (mm) | Diamètre de perçage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 17 | 30 | 14 | 0.673 | 54 | 35 | 69.11 | ||
- | 1 | 5 jours | 21 | 40 | 16 | 1.249 | 70 | 40 | 85.22 | ||
- | 1 | 5 jours | 25 | 50 | 16 | 1.768 | 80 | 40 | 101.33 |
Loading...
Nombre de rails | 2 | Matériau | Acier | Conception | Européen |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1 | Largeur de dent(mm) | 7.24 | Tarif douanier — unité de poids | kg |
Numéro de tarif douanier | 84839089 | Standard | DIN 8187/ISO 606, type européen | Largeur interne (pouce) b1(Pouce) | 5/16 |
Largeur intérieure b1(mm) | 7.75 | Dents trempées (Oui / Non) | Oui | Pas (pouce) p(Pouce) | 1/2 |
Type | 08B-2 | Tarif douanier — pays d'origine | DE | Pas p(mm) | 12.7 |
Moyeu (Oui / Non) | Oui | Largeur totale sur toutes les dents(mm) | 21.13 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents(t)
Diam. d'alésage de l'arbre max. dmax(mm)
Diam. d'alésage de l'arbre min. dmin(mm)
Tarif douanier — poids(kg)
Diamètre de moyeu H(mm)
Largeur totale L(mm)
Diamètre de perçage(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles