Roulements à aiguilles INA à deux rangées avec lèvres, sans bague intérieure, avec alésage de lubrification, de type ouvert

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0507435700000
0507435890000
0507435970000
0507436000000
0507436190000
0507436270000
0507436350000
0507437400000
0507437590000
0507437670000
0507437750000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I.
(Ø)
du moyeu
(Ø)
Largeur
(mm)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge statique de base
(N)
Customs tariff — weight r (min.)
(mm)
Customs tariff — item number Fatigue limit load Pu
(kN)
Envelope circle diameter F
(mm)
Ref. speed rpm Product code

-

1 5 jours 4052361110053000820000.1650.68482400015.1406,000RNA69/32-ZW-XL

-

1 5 jours 425536-5400086000-0.68482400015.9425,700RNA6907-ZW-XL

-

1 5 jours 4862409200740001160000.2570.68482500019.4485,100RNA6908-ZW-XL

-

1 5 jours 526840-790001270000.3450.68482500021.4524,600RNA6909-ZW-XL

-

1 5 jours 5872407800820001390000.3070.68482500023.4584,150RNA6910-ZW-XL

-

1 5 jours 63804572001020001760000.48518482500030633,900RNA6911-ZW-XL

-

1 5 jours 68854564001060001910000.51718482500032.5683,600RNA6912-ZW-XL
-

-

1 5 jours 72904560001080001980000.59318482500033.5723,400RNA6913-ZW-XL

-

1 5 jours 801005457001450002650000.85118482500047.5803,250RNA6914-ZW-XL

-

1 5 jours 851055454001470002750000.89218482500049.5853,050RNA6915-ZW-XL

-

1 5 jours 901105451001530003000000.94218482500053902,850RNA6916-ZW-XL

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées de bagues de course circulaire Rangée double Product type Needle roller bearings Inner ring (yes / no) No
Customs tariff — weight per 1 Customs tariff — weight unit kg Marking cover / seal None
Can be relubricated (yes / no) Yes Model series RNA69.. Lip on outer ring yes/no Yes
Customs tariff — country of origin DE Bearing clearance identifier CN Cage material Sheet steel

Assistance technique