Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0507751380000 |
0507751540000 |
0507751620000 |
0507751890000 |
0507751970000 |
0507752190000 |
0507752270000 |
0507752350000 |
0507752430000 |
0507752510000 |
0507752600000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. (Ø) | du moyeu (Ø) | Largeur (mm) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Customs tariff — weight | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Width C (mm) | Envelope circle diameter F (mm) | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 10 | 22 | 13 | 13000 | 7700 | 6900 | 0.024 | 0.3 | 84824000 | 1.36 | 13 | 14 | NA4900-2RSR-XL | |||
- | 1 | 5 jours | 12 | 24 | 13 | 12000 | 8600 | 8300 | 0.028 | 0.3 | 84824000 | 1.63 | 13 | 16 | NA4901-2RSR-XL | |||
- | 1 | 5 jours | 15 | 28 | 13 | 10000 | 9700 | 10300 | 0.035 | 0.3 | 84824000 | 2.04 | 13 | 20 | NA4902-2RSR-XL | |||
- | 1 | 5 jours | 17 | 30 | 13 | 9000 | 10000 | 11000 | 0.04 | 0.3 | 84824000 | 2.18 | 13 | 22 | NA4903-2RSR-XL | |||
- | 1 | 5 jours | 20 | 37 | 17 | 7500 | 19500 | 19900 | 0.079 | 0.3 | 84825000 | 3.75 | 17 | 25 | NA4904-2RSR-XL | |||
- | 1 | 5 jours | 25 | 42 | 17 | 6500 | 21800 | 24200 | 0.092 | 0.3 | 84825000 | 4.55 | 17 | 30 | NA4905-2RSR-XL | |||
- | 1 | 5 jours | 30 | 47 | 17 | 5500 | 23900 | 28500 | 0.107 | 0.3 | 84825000 | 5.4 | 17 | 35 | NA4906-2RSR-XL | |||
- | 1 | 5 jours | 35 | 55 | 20 | 4800 | 29500 | 39500 | 0.178 | 0.6 | 84824000 | 7.2 | 20 | 42 | NA4907-2RSR-XL | |||
- | 1 | 5 jours | 40 | 62 | 22 | 4200 | 41000 | 53000 | 0.252 | 0.6 | 84825000 | 8.38 | 22 | 48 | NA4908-2RSR-XL | |||
- | 1 | 5 jours | 45 | 68 | 22 | 3900 | 43000 | 59000 | 0.29 | 0.6 | 84825000 | 9.7 | 22 | 52 | NA4909-2RSR-XL | |||
- | 1 | 5 jours | 50 | 72 | 22 | 3500 | 45000 | 64000 | 0.166 | 0.6 | 84825000 | 10.6 | 22 | 58 | NA4910-2RSR-XL |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Single Row | Product type | Needle roller bearings | Inner ring (yes / no) | Yes |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight per | 1 | Customs tariff — weight unit | kg | Marking cover / seal | 2RSR |
Can be relubricated (yes / no) | Yes | Model series | NA49.. | Lip on outer ring yes/no | Yes |
Customs tariff — country of origin | DE | Bearing clearance identifier | CN | Cage material | Sheet steel |
Configurer
Propriétés de base
D.I.(Ø)
du moyeu(Ø)
Largeur(mm)
Customs tariff — weight
r (min.)(mm)
Customs tariff — item number
Fatigue limit load Pu(kN)
Width C(mm)
Envelope circle diameter F(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles