Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0507747860000 |
0507747940000 |
0507748080000 |
0507748160000 |
0507748240000 |
0507748320000 |
0507748400000 |
0507748590000 |
0507748670000 |
0507748750000 |
0507748830000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. (Ø) | du moyeu (Ø) | Largeur (mm) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Customs tariff — weight | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Envelope circle diameter F (mm) | Customs tariff — country of origin | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 5 jours | 14 | 22 | 13 | 13000 | 7700 | 6900 | 0.016 | 0.3 | 84824000 | 1.36 | 14 | DE | RNA4900-2RSR-XL | ||
- | 1 | 5 jours | 16 | 24 | 13 | - | 8600 | 8300 | 0.018 | 0.3 | 84824000 | 1.63 | 16 | DE | RNA4901-2RSR-XL | |||
- | - | 1 | 5 jours | 20 | 28 | 13 | 10000 | 9700 | 10300 | 0.022 | 0.3 | 84824000 | 2.04 | 20 | SK | RNA4902-2RSR-XL | ||
- | 1 | 5 jours | 22 | 30 | 13 | 12000 | 10000 | 11000 | 0.023 | 0.3 | 84824000 | 2.18 | 22 | DE | RNA4903-2RSR-XL | |||
- | 1 | 5 jours | 25 | 37 | 17 | - | 19500 | 19900 | 0.055 | 0.3 | 84825000 | 3.75 | 25 | DE | RNA4904-2RSR-XL | |||
- | 1 | 5 jours | 30 | 42 | 17 | - | 21800 | 24200 | 0.063 | 0.3 | 84825000 | 4.55 | 30 | DE | RNA4905-2RSR-XL | |||
- | 1 | 5 jours | 35 | 47 | 17 | 7500 | 23900 | 28500 | 0.072 | 0.3 | 84825000 | 5.4 | 35 | DE | RNA4906-2RSR-XL | |||
- | 1 | 5 jours | 42 | 55 | 20 | 6400 | 29500 | 39500 | 0.11 | 0.6 | 84824000 | 7.2 | 42 | DE | RNA4907-2RSR-XL | |||
- | 1 | 5 jours | 48 | 62 | 22 | 5500 | 41000 | 53000 | 0.141 | 0.6 | 84825000 | 8.8 | 48 | DE | RNA4908-2RSR-XL | |||
- | 1 | 5 jours | 52 | 68 | 22 | 5100 | 43000 | 59000 | 0.186 | 0.6 | 84825000 | 9.7 | 52 | DE | RNA4909-2RSR-XL | |||
- | 1 | 5 jours | 58 | 72 | 22 | 4600 | 45000 | 64000 | 0.167 | 0.6 | 84825000 | 10.6 | 58 | DE | RNA4910-2RSR-XL |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Single Row | Product type | Needle roller bearings | Inner ring (yes / no) | No |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight per | 1 | Customs tariff — weight unit | kg | Marking cover / seal | 2RSR |
Can be relubricated (yes / no) | Yes | Model series | RNA49.. | Lip on outer ring yes/no | Yes |
Bearing clearance identifier | CN | Cage material | Sheet steel |
Configurer
Propriétés de base
D.I.(Ø)
du moyeu(Ø)
Largeur(mm)
Customs tariff — weight
r (min.)(mm)
Customs tariff — item number
Fatigue limit load Pu(kN)
Envelope circle diameter F(mm)
Customs tariff — country of origin
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles