• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulements à aiguilles à rouleaux cylindriques INA sans bague intérieure avec capuchon de couverture

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0507917960000
0507918000000
0507918180000
0507918260000
0507918340000
0507922450000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Vitesse de rotation
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge statique de base
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (Ca)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique (Coa)
(N)
Customs tariff — weight da
(mm)
Axial limit fatigue load Pua
(kN)
Width C1
(mm)
Fatigue limit load Pu
(kN)
Largeur [C]
(mm)
Axial static capacities
(kN)
Axial dynamic capacities
(kN)
Shoulder dimension D1
(mm)
Envelope circle diameter F
(mm)
Vitesse de base Inner ring Product code

79.51 €

1 5 jours 2537308500213003050033500760000.12637.77.1115.3307633.542.1253,400IR20X25X20NKXR25-Z-XL

88.91 €

1 5 jours 3042307500255003600035500860000.14142.78116.3308635.547.1302,900IR25X30X20NKXR30-Z-XL

108.20 €

1 5 jours 35473065002750041500390001010000.16547.79.5127.3301013952.1352,500IR30X35X20NKXR35-Z-XL

124.55 €

1 5 jours 40523260002950047000560001480000.21555.714.5138.3321485660.1402,000IR35X40X20NKXR40-Z-XL

142.92 €

1 5 jours 45583250003100053000590001630000.2660.616149.3321635965.2451,900IR40X45X20NKXR45-Z-XL

148.31 €

1 5 jours 50623548004300074000620001770000.28665.517.41412.7351776170.2501,700IR45X50X25NKXR50-Z-XL

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées de bagues de course circulaire Rangée double Type de produit Needle axial cylindrical roller bearings without inner ring r (min.)(mm) 0.6
Customs tariff — weight per 1 Bore shape Cylindrical Customs tariff — weight unit kg
Customs tariff — item number 84828000 Marking cover / seal Z Model series NKXR..
Customs tariff — country of origin DE Cage material Sheet steel

Assistance technique