• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulements à aiguilles INA à une rangée sans lèvres, sans bague intérieure et sans alésage de lubrification, de type ouvert

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0000053550000
0000061730000
0001615430000
0507758390000
0507759100000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Nombre de rangées de bagues de course circulaire Vitesse de rotation
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge statique de base
(N)
Type de produit Customs tariff — weight Bague intérieure (Oui / Non) r (min.)
(mm)
Outer ring internal diameter E
(mm)
Fatigue limit load Pu
(kN)
Cage designation Marking cover / seal Can be relubricated (yes / no) Model series Lip on outer ring yes/no Envelope circle diameter F
(mm)
Vitesse de base Bearing clearance identifier Cage material Product code
-

14.52 €

1 5 jours 172513Single Row-1170014600Needle roller bearings0.022No0.3212.24-NoneNoRNAO..No1715,200CNSheet steel-
-

21.58 €

1 5 jours 253517Single Row-1680026000Needle roller bearings0.054No0.3294.25-NoneNoRNAO..No1711,000CNSheet steel-
-

12.08 €

1 5 jours 81510Single Row3250044504100Needle roller bearings0.008No0.3110.69Cage made of glass fiber-reinforced polyamide 66NoneNoRNAO..No835,500CNResin-

-

1 5 jours 172513--1170014600-0.022-------------RNAO17X25X13-XL

-

1 5 jours 253517--1680026000-0.053-------------RNAO25X35X17-XL

Loading...

  1. 1

Informations de base

Customs tariff — weight per 1 Customs tariff — weight unit kg Customs tariff — item number 84824000
Customs tariff — country of origin DE

Assistance technique