Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur B (mm) | Précision (JIS) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Alésage | B1 (mm) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d’épaulement d1 (mm) | Anneau d’angle | B2 (mm) | r (min.) (mm) | Facteur de calcul kr | Diamètre intérieur bague extérieure E (mm) | Plage de déplacement axial s (mm) | Limite de fatigue Pu (kN) | Désignation de la cage | Code d'alésage | Diamètre d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | r1 (min.) (mm) | Diamètre du cercle circonscrit F (mm) | Identifiant du jeu du roulement | Matériau de la cage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | - | - | 18000 | 14200 | 13200 | Cylindrique | - | 0.083 | - | - | - | 0.6 | 0.1 | 30.5 | 2 | 1.4 | Cage en tôle acier, guidage par rouleaux | 05 | 38.8 | 18,000 | 0.3 | 30.5 | CN | Tôle acier | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 15000 | 17900 | 17300 | Cylindrique | - | 0.112 | - | - | - | 1 | 0.1 | 36.5 | 2.1 | 1.86 | Cage en tôle acier, guidage par rouleaux | 06 | 45.6 | 14,000 | 0.6 | 36.5 | CN | Tôle acier | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 13000 | 35800 | 38000 | Cylindrique | - | 0.156 | - | - | - | 1 | 0.1 | 42 | 1 | 4.55 | Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux | 07 | 54.5 | 12,000 | 0.6 | 42 | CN | Résine | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 18000 | 25100 | 26000 | Cylindrique | - | 0.222 | - | - | - | 1 | 0.1 | 47 | 2.4 | 3 | Cage à fenêtre tournée en laiton | 08 | 57.6 | 11,000 | 0.6 | 47 | CN | Laiton | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 11000 | 44600 | 52000 | Cylindrique | - | 0.25 | - | - | - | 1 | 0.1 | 52.5 | 0.9 | 6.3 | Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux | 09 | 65.3 | 9,500 | 0.6 | 52.5 | CN | Résine | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 15000 | 31900 | 36000 | Cylindrique | - | 0.308 | - | - | - | 1 | 0.15 | - | 2.5 | 4.2 | Cage à fenêtre tournée en laiton | 10 | 68.8 | 10,000 | 0.6 | 57.5 | CN | Laiton | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 8500 | 57200 | 69500 | Cylindrique | - | 0.39 | - | - | - | 1.1 | 0.1 | 64.5 | 0.5 | 8.3 | Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux | 11 | 79 | 8,000 | 1 | 64.5 | CN | Résine | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 11000 | 37400 | 44000 | Cylindrique | - | 0.486 | - | - | - | 1.1 | 0.1 | 69.5 | 2.9 | 5.3 | Cage à fenêtre tournée en laiton | 12 | 81.6 | 8,000 | 1 | 69.5 | CN | Laiton | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 12000 | 38000 | 46500 | Cylindrique | - | 0.53 | - | - | - | 1.1 | 0.15 | - | 2.9 | 5.5 | Cage à fenêtre tournée en laiton | 13 | 86.6 | 7,500 | 1 | 74.5 | CN | Laiton | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 11000 | 56100 | 67000 | Cylindrique | - | 0.705 | - | - | - | 1.1 | 0.15 | - | 3 | 8 | Cage à fenêtre tournée en laiton | 14 | 95.7 | 7,000 | 1 | 80 | CN | Laiton | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 10000 | 58300 | 71000 | Cylindrique | - | 0.752 | - | - | - | 1.1 | 0.1 | 85 | 3 | 8.5 | Cage à fenêtre tournée en laiton | 15 | 101 | 6,700 | 1 | 85 | CN | Laiton | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 6300 | 66000 | 81500 | Cylindrique | - | 0.88 | - | - | - | 1.1 | 0.1 | 91.5 | 3.3 | 10.4 | Cage en tôle acier, guidage par rouleaux | 16 | 109 | 6,300 | 1 | 91.5 | CN | Tôle acier | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 8500 | 80900 | - | Cylindrique | - | 1.369 | - | - | - | 1.5 | 0.1 | 103 | 3.5 | 12.7 | Cage à fenêtre tournée en laiton | 18 | 122 | 5,600 | 1.1 | 103 | CN | Laiton | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 7500 | 85800 | - | Cylindrique | - | 1.471 | - | - | - | 1.5 | 0.1 | 113 | 3.5 | 13.7 | Cage à fenêtre tournée en laiton | 20 | 132 | 5,000 | 1.1 | 113 | CN | Laiton | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 7500 | - | - | Cylindrique | - | 1.875 | - | - | - | 2 | 0.1 | 119.5 | 3.8 | 16 | Cage à fenêtre tournée en laiton | 21 | 140 | 4,800 | 1.1 | 119.5 | CN | Laiton | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 7000 | - | - | Cylindrique | - | 2.281 | - | - | - | 2 | 0.1 | 125 | 3.8 | 19.3 | Cage à fenêtre tournée en laiton | 22 | 149 | 4,500 | 1.1 | 125 | CN | Laiton | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 6300 | 134000 | 183000 | Cylindrique | - | 2.53 | 171 | - | - | 2 | 0.1 | 135 | 3.8 | 20.8 | Cage à fenêtre tournée en laiton | 24 | 159 | 4,000 | 1.1 | 135 | CN | Laiton | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 6300 | 134000 | 183000 | Cylindrique | - | 2.455 | 171 | - | - | 2 | 0.1 | 135 | 3.8 | 20.8 | Cage à fenêtre tournée en laiton | 24 | 159 | 4,000 | 1.1 | 135 | C3 | Laiton | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 5600 | - | - | Cylindrique | - | 3.724 | - | - | - | 2 | 0.1 | 148 | 4.7 | 25 | Cage à fenêtre tournée en laiton | 26 | 175 | 3,800 | 1.1 | 148 | CN | Laiton | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 5600 | - | - | Cylindrique | - | 3.724 | - | - | - | 2 | 0.1 | 148 | 4.7 | 25 | Cage à fenêtre tournée en laiton | 26 | 175 | 3,800 | 1.1 | 148 | C3 | Laiton | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 5300 | 179000 | 255000 | Cylindrique | - | 3.923 | - | - | - | 2 | 0.1 | 158 | 4.4 | 28 | Cage rivetée en deux parties en laiton, guidage par rouleaux | 28 | 185 | 3,600 | 1.1 | 158 | C3 | Laiton | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 5300 | 179000 | 255000 | Cylindrique | - | 4.072 | - | - | - | 2 | 0.1 | 158 | 4.4 | 28 | Cage à fenêtre tournée en laiton | 28 | 185 | 3,600 | 1.1 | 158 | CN | Laiton | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 5000 | 198000 | 290000 | Cylindrique | - | 4.913 | - | - | - | 2.1 | 0.1 | 169.5 | 4.9 | 31.5 | Cage à fenêtre tournée en laiton | 30 | 198 | 3,200 | 1.5 | 169.5 | CN | Laiton | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 4800 | - | 325000 | Cylindrique | 10 | 5.976 | 188 | HJ 1032 | 19 | 2.1 | 0.1 | 180 | 5.2 | 35.5 | Cage à fenêtre tournée en laiton | 32 | 211 | 3,000 | 1.5 | 180 | CN | Laiton | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 4800 | - | 325000 | Cylindrique | 10 | 5.976 | 188 | HJ 1032 | 19 | 2.1 | 0.1 | 180 | 5.2 | 35.5 | Cage à fenêtre tournée en laiton | 32 | 211 | 3,000 | 1.5 | 180 | C3 | Laiton | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 4000 | 336000 | - | Cylindrique | 12 | 10.415 | 215 | HJ 1036 | 22.5 | 2.1 | 0.1 | 205 | 6.1 | 51 | Cage à fenêtre tournée en laiton | 36 | 244 | 2,600 | 2.1 | 205 | CN | Laiton | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 3500 | 380000 | 570000 | Cylindrique | - | 14.05 | - | - | - | 2.1 | 0.15 | - | 7 | 58.5 | Cage à fenêtre tournée en laiton | 40 | 269 | 2,400 | 2.1 | 229 | CN | Laiton | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 3500 | 380000 | 570000 | Cylindrique | - | 13.86 | - | - | - | 2.1 | 0.15 | - | 7 | 58.5 | Cage à fenêtre tournée en laiton | 40 | 269 | 2,400 | 2.1 | 229 | C3 | Laiton | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 2200 | 495000 | 735000 | Cylindrique | - | 18.314 | - | - | - | 3 | 0.1 | - | 7.5 | 73.5 | Cage à fenêtre tournée en laiton | 44 | 294.8 | 2,200 | 3 | 250 | CN | Laiton | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 2200 | 495000 | 735000 | Cylindrique | - | 18.314 | - | - | - | 3 | 0.1 | - | 7.5 | 73.5 | Cage à fenêtre tournée en laiton | 44 | 294.8 | 2,200 | 3 | 250 | C3 | Laiton | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 26000 | 12500 | 10200 | Cylindrique | - | 0.047 | - | - | - | 0.6 | 0.15 | 19.3 | 1 | 1.22 | Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux | 02 | 27.9 | 22,000 | 0.3 | 19.3 | CN | Résine | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 26000 | 12500 | 10200 | Cylindrique | - | 0.047 | - | - | - | 0.6 | 0.15 | 19.3 | 1 | 1.22 | Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux | 02 | 27.9 | 22,000 | 0.3 | 19.3 | C3 | Résine | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 22000 | 17200 | 14300 | Cylindrique | - | 0.068 | - | - | - | 0.6 | 0.15 | 22.1 | 1 | 1.73 | Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux | 03 | 32.4 | 19,000 | 0.3 | 22.1 | CN | Résine | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 19000 | 25100 | 22000 | Cylindrique | - | 0.109 | - | - | - | 1 | 0.15 | 26.5 | 1 | 2.75 | Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux | 04 | 38.8 | 16,000 | 0.6 | 26.5 | CN | Résine | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 19000 | 28500 | 22000 | Cylindrique | - | 0.107 | - | - | - | 1 | 0.15 | - | 1 | 2.8 | Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux | 04 | 26.5 | 17,000 | 0.6 | 26.5 | C3 | Résine | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 16000 | 28600 | 27000 | Cylindrique | 3 | 0.132 | 34.7 | HJ 205 EC | 6 | 1 | 0.15 | 31.5 | 1.3 | 3.35 | Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux | 05 | 43.8 | 14,000 | 0.6 | 31.5 | CN | Résine | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 16000 | 28600 | 27000 | Cylindrique | 3 | 0.134 | 34.7 | HJ 205 EC | 6 | 1 | 0.15 | 31.5 | 1.3 | 3.35 | Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux | 05 | 43.8 | 14,000 | 0.6 | 31.5 | C3 | Résine | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 14000 | 44000 | 36500 | Cylindrique | 4 | 0.204 | 41.2 | HJ 206 EC | 7 | 1 | 0.15 | 37.5 | 1.3 | 4.55 | Cage à fenêtre en tôle d’acier, guidage par rouleaux | 06 | 52.5 | 13,000 | 0.6 | 37.5 | CN | Tôle acier | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 14000 | 44000 | 36500 | Cylindrique | 4 | 0.204 | 41.2 | HJ 206 EC | 7 | 1 | 0.15 | 37.5 | 1.3 | 4.55 | Cage à fenêtre en tôle d’acier, guidage par rouleaux | 06 | 52.5 | 13,000 | 0.6 | 37.5 | C3 | Tôle acier | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 14000 | 44000 | 36500 | Cylindrique | 4 | 0.2 | 41.2 | HJ 206 EC | 7 | 1 | 0.15 | 37.5 | 1.3 | 4.55 | Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux | 06 | 52.5 | 13,000 | 0.6 | 37.5 | CN | Résine | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 14000 | 44000 | 36500 | Cylindrique | 4 | 0.202 | 41.2 | HJ 206 EC | 7 | 1 | 0.15 | 37.5 | 1.3 | 4.55 | Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux | 06 | 52.5 | 13,000 | 0.6 | 37.5 | C3 | Résine | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 12000 | 56000 | 48000 | Cylindrique | 4 | 0.31 | 48.1 | HJ 207 EC | 7 | 1.1 | 0.15 | 44 | 1.3 | 6.1 | Cage à fenêtre en tôle d’acier, guidage par rouleaux | 07 | 60.7 | 11,000 | 0.6 | 44 | CN | Tôle acier | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 12000 | 56000 | 48000 | Cylindrique | 4 | 0.303 | 48.1 | HJ 207 EC | 7 | 1.1 | 0.15 | 44 | 1.3 | 6.1 | Cage à fenêtre en tôle d’acier, guidage par rouleaux | 07 | 60.7 | 11,000 | 0.6 | 44 | C3 | Tôle acier | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 12000 | 56000 | 48000 | Cylindrique | 4 | 0.293 | 48.1 | HJ 207 EC | 7 | 1.1 | 0.15 | 44 | 1.3 | 6.1 | Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux | 07 | 60.7 | 11,000 | 0.6 | 44 | CN | Résine | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 12000 | 56000 | 48000 | Cylindrique | 4 | 0.293 | 48.1 | HJ 207 EC | 7 | 1.1 | 0.15 | 44 | 1.3 | 6.1 | Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux | 07 | 60.7 | 11,000 | 0.6 | 44 | C3 | Résine | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 11000 | 62000 | 53000 | Cylindrique | 5 | 0.385 | 54 | HJ 208 EC | 8.5 | 1.1 | 0.15 | 49.5 | 1.4 | 6.7 | Cage à fenêtre en tôle d’acier, guidage par rouleaux | 08 | 67.9 | 9,500 | 1.1 | 49.5 | CN | Tôle acier | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 11000 | 62000 | 53000 | Conique | - | 0.364 | 54 | - | - | 1.1 | 0.15 | - | 1.4 | 6.7 | Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux | 08 | 67.4 | 9,500 | 0.6 | 49.5 | C3 | Résine | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 11000 | 62000 | 53000 | Cylindrique | 5 | 0.367 | 54 | HJ 208 EC | 8.5 | 1.1 | 0.15 | 49.5 | 1.4 | 6.7 | Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux | 08 | 67.9 | 9,500 | 1.1 | 49.5 | CN | Résine | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 11000 | 62000 | 53000 | Cylindrique | 5 | 0.367 | 54 | HJ 208 EC | 8.5 | 1.1 | 0.15 | 49.5 | 1.4 | 6.7 | Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux | 08 | 67.9 | 9,500 | 1.1 | 49.5 | C3 | Résine | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 9500 | 69500 | 64000 | Cylindrique | 5 | 0.433 | 59 | HJ 209 EC | 8.5 | 1.1 | 0.15 | 54.5 | 1.2 | 8.15 | Cage à fenêtre en tôle d’acier, guidage par rouleaux | 09 | 73 | 9,000 | 1.1 | 54.5 | CN | Tôle acier | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 9500 | 69500 | 64000 | Cylindrique | 5 | 0.422 | 59 | HJ 209 EC | 8.5 | 1.1 | 0.15 | 54.5 | 1.2 | 8.15 | Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux | 09 | 73 | 9,000 | 1.1 | 54.5 | CN | Résine | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 9500 | 69500 | 64000 | Cylindrique | 5 | 0.434 | 59 | HJ 209 EC | 8.5 | 1.1 | 0.15 | 54.5 | 1.2 | 8.15 | Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux | 09 | 73 | 9,000 | 1.1 | 54.5 | C3 | Résine | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 9000 | 73500 | 69500 | Cylindrique | 5 | 0.494 | 64 | HJ 210 EC | 9 | 1.1 | 0.15 | 59.5 | 1.5 | 8.8 | Cage à fenêtre en tôle d’acier, guidage par rouleaux | 10 | 78 | 8,500 | 1.1 | 59.5 | CN | Tôle acier | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 9000 | 73500 | 69500 | Cylindrique | 5 | 0.494 | 64 | HJ 210 EC | 9 | 1.1 | 0.15 | 59.5 | 1.5 | 8.8 | Cage à fenêtre en tôle d’acier, guidage par rouleaux | 10 | 78 | 8,500 | 1.1 | 59.5 | C3 | Tôle acier | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 9000 | 73500 | 69500 | Conique | - | 0.468 | 64 | - | - | 1.1 | 0.15 | - | 1.5 | 8.8 | Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux | 10 | 78 | 8,500 | 1.1 | 59.5 | C3 | Résine | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 9000 | 73500 | 69500 | Cylindrique | 5 | 0.47 | 64 | HJ 210 EC | 9 | 1.1 | 0.15 | 59.5 | 1.5 | 8.8 | Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux | 10 | 78 | 8,500 | 1.1 | 59.5 | CN | Résine | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 9000 | 73500 | 69500 | Cylindrique | 5 | 0.47 | 64 | HJ 210 EC | 9 | 1.1 | 0.15 | 59.5 | 1.5 | 8.8 | Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux | 10 | 78 | 8,500 | 1.1 | 59.5 | C3 | Résine | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 8000 | 96500 | 95000 | Cylindrique | 6 | 0.667 | 70.8 | HJ 211 EC | 9.5 | 1.5 | 0.15 | 66 | 1 | 12.2 | Cage à fenêtre en tôle d’acier, guidage par rouleaux | 11 | 86.3 | 7,500 | 1.1 | 66 | CN | Tôle acier | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 8000 | 96500 | 95000 | Cylindrique | 6 | 0.657 | 70.8 | HJ 211 EC | 9.5 | 1.5 | 0.15 | 66 | 1 | 12.2 | Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux | 11 | 86.3 | 7,500 | 1.1 | 66 | CN | Résine | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 8000 | 96500 | 95000 | Cylindrique | 6 | 0.657 | 70.8 | HJ 211 EC | 9.5 | 1.5 | 0.15 | 66 | 1 | 12.2 | Cage à fenêtre en polyamide P66, guidage par rouleaux | 11 | 86.3 | 7,500 | 1.1 | 66 | C3 | Résine |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Single Row | Design | Roulement à rouleaux cylindriques | Écrou à œil | Non |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier — unité de poids | kg | Tarif douanier — numéro d'article | 84825000 |
Marquage couvercle / joint d’étanchéité | Sans | Modèle série | NU.. | Tarif douanier - pays d’origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Largeur B(mm)
Précision (JIS)
Alésage
B1(mm)
Tarif douanier — poids(kg)
Cote d’épaulement d1(mm)
Anneau d’angle
B2(mm)
r (min.)(mm)
Facteur de calcul kr
Diamètre intérieur bague extérieure E(mm)
Plage de déplacement axial s(mm)
Limite de fatigue Pu(kN)
Désignation de la cage
Code d'alésage
Diamètre d'épaulement D1(mm)
Vitesse de référence tr/min
r1 (min.)(mm)
Diamètre du cercle circonscrit F(mm)
Identifiant du jeu du roulement
Matériau de la cage
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles