Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Alésage | Tarif douanier — poids (kg) | Manchon de serrage | Largeur de rainure de lubrifiant (mm) | r (min.) (mm) | Diamètre intérieur de manchon d1 (mm) | Limite de fatigue Pu (kN) | Modèle série | Code d'alésage | Diamètre d'épaulement d2 (mm) | Diamètre d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Manchon de retrait | Largeur de l’alésage de lubrifiant (mm) | Identifiant du jeu du roulement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | - | - | 12000 | 41400 | 41500 | Cylindrique | 0.267 | - | - | 1.1 | - | 4.55 | 213.. | 05 | 35.7 | 50.7 | 8,500 | - | - | CN | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 9500 | 65600 | 72000 | Cylindrique | 0.533 | - | - | 1.5 | - | 8.15 | 213.. | 07 | 47.2 | 65.6 | 6,700 | - | - | C3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 8500 | 125000 | 127000 | Cylindrique | 0.958 | - | 5.5 | 1.5 | - | 13.7 | 213.. | 09 | 65.3 | 88 | 6,300 | - | 3 | C3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 8500 | 125000 | 127000 | Conique | 0.956 | H 309 | 5.5 | 1.5 | 40 | 13.7 | 213.. | 09 | 65.3 | 88 | 6,300 | AH 309 | 3 | CN | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 7500 | 156000 | - | Cylindrique | 1.288 | - | 5.5 | 2 | - | 18.6 | 213.. | 10 | 71.6 | 96.8 | 5,600 | - | 3 | C3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 7500 | 156000 | - | Conique | 1.27 | H 310 | 5.5 | 2 | 45 | 18.6 | 213.. | 10 | 71.6 | 96.8 | 5,600 | AHX 310 | 3 | CN | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 7500 | 156000 | - | Conique | 1.261 | H 310 | 5.5 | 2 | 45 | 18.6 | 213.. | 10 | 71.6 | 96.8 | 5,600 | AHX 310 | 3 | C3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 7500 | 156000 | - | Cylindrique | 1.664 | - | 5.5 | 2 | - | 18.6 | 213.. | 11 | 71.6 | 96.2 | 5,600 | - | 3 | C3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 7500 | 156000 | - | Conique | 1.636 | H 311 | 5.5 | 2 | 50 | 18.6 | 213.. | 11 | 71.6 | 96.2 | 5,600 | AHX 311 | 3 | CN | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 7500 | 156000 | - | Conique | 1.646 | H 311 | 5.5 | 2 | 50 | 18.6 | 213.. | 11 | 71.6 | 96.2 | 5,600 | AHX 311 | 3 | C3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 6300 | - | 240000 | Cylindrique | 2.051 | - | 5.5 | 2.1 | - | 26.5 | 213.. | 12 | 87.8 | 115 | 4,800 | - | 3 | C3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 6300 | - | 240000 | Conique | 2.026 | H 312 | 5.5 | 2.1 | 55 | 26.5 | 213.. | 12 | 87.8 | 115 | 4,800 | AHX 312 | 3 | C3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 6000 | - | - | Cylindrique | 2.522 | - | 5.5 | 2.1 | - | 29 | 213.. | 13 | 94.7 | 124 | 4,300 | - | 3 | C3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 6000 | - | - | Conique | 2.486 | H 313 | 5.5 | 2.1 | 60 | 29 | 213.. | 13 | 94.7 | 124 | 4,300 | AH 313 G | 3 | CN | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 6000 | - | - | Conique | 2.486 | H 313 | 5.5 | 2.1 | 60 | 29 | 213.. | 13 | 94.7 | 124 | 4,300 | AH 313 G | 3 | C3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 5600 | 285000 | 325000 | Cylindrique | 3.785 | - | 5.5 | 2.1 | - | 34.5 | 213.. | 15 | 101 | 133 | 4,000 | - | 3 | C3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 5600 | 285000 | 325000 | Conique | 3.724 | H 315 | 5.5 | 2.1 | 70 | 34.5 | 213.. | 15 | 101 | 133 | 4,000 | AH 315 G | 3 | CN | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 5300 | - | - | Conique | 4.457 | H 316 | 5.5 | 2.1 | 75 | 39 | 213.. | 16 | 106 | 141 | 3,800 | AH 316 | 3 | CN | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 5300 | - | - | Conique | 4.457 | H 316 | 5.5 | 2.1 | 75 | 39 | 213.. | 16 | 106 | 141 | 3,800 | AH 316 | 3 | C3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 5300 | - | - | Conique | 5.271 | H 317 | 5.5 | 3 | 80 | 39 | 213.. | 17 | 106 | 141 | 3,800 | AHX 317 | 3 | CN | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 4800 | 380000 | 450000 | Conique | 6.159 | H 318 | 8.3 | 3 | 85 | 46.5 | 213.. | 18 | 112 | 150 | 3,600 | AHX 318 | 4.5 | CN | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 17000 | 49000 | 44000 | Cylindrique | 0.174 | - | 3.7 | 1 | - | 4.75 | 222.. | 06 | 31.2 | 44.2 | 13,000 | - | 2 | CN | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 17000 | 49000 | 44000 | Cylindrique | 0.174 | - | 3.7 | 1 | - | 4.75 | 222.. | 07 | 31.2 | 44.2 | 13,000 | - | 2 | C3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 17000 | 49000 | 44000 | Conique | 0.17 | H 305 | 3.7 | 1 | 20 | 4.75 | 222.. | 08 | 31.2 | 44.2 | 13,000 | - | 2 | CN | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 14000 | 64000 | 60000 | Cylindrique | 0.276 | - | 3.7 | 1 | - | 6.4 | 222.. | 06 | 37.5 | 53 | 10,000 | - | 2 | C3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 14000 | 64000 | 60000 | Conique | 0.273 | H 306 | 3.7 | 1 | 25 | 6.4 | 222.. | 06 | 37.5 | 53 | 10,000 | - | 2 | CN | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 14000 | 64000 | 60000 | Conique | 0.273 | H 306 | 3.7 | 1 | 25 | 6.4 | 222.. | 06 | 37.5 | 53 | 10,000 | - | 2 | C3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 12000 | 86500 | 85000 | Cylindrique | 0.438 | - | 3.7 | 1.1 | - | 9.3 | 222.. | 07 | 44.5 | 61.8 | 9,000 | - | 2 | C3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 12000 | 86500 | 85000 | Conique | 0.43 | H 307 | 3.7 | 1.1 | 30 | 9.3 | 222.. | 07 | 44.5 | 61.8 | 9,000 | - | 2 | CN | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 12000 | 86500 | 85000 | Conique | 0.43 | H 307 | 3.7 | 1.1 | 30 | 9.3 | 222.. | 07 | 44.5 | 61.8 | 9,000 | - | 2 | C3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 11000 | 96500 | 90000 | Cylindrique | 0.521 | - | 5.5 | 1.1 | - | 9.8 | 222.. | 08 | 49.1 | 69.4 | 8,000 | - | 3 | C3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 11000 | 96500 | 90000 | Conique | 0.51 | H 308 | 5.5 | 1.1 | 35 | 9.8 | 222.. | 08 | 49.1 | 69.4 | 8,000 | AH 308 | 3 | CN | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 11000 | 96500 | 90000 | Conique | 0.51 | H 308 | 5.5 | 1.1 | 35 | 9.8 | 222.. | 08 | 49.1 | 69.4 | 8,000 | AH 308 | 3 | C3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 10000 | - | 98000 | Cylindrique | 0.565 | - | 5.5 | 1.1 | - | 10.8 | 222.. | 09 | 54.4 | 74.4 | 7,500 | - | 3 | C3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 10000 | - | 98000 | Conique | 0.552 | H 309 | 5.5 | 1.1 | 40 | 10.8 | 222.. | 09 | 54.4 | 74.4 | 7,500 | AH 309 | 3 | CN | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 10000 | - | 98000 | Conique | 0.552 | H 309 | 5.5 | 1.1 | 40 | 10.8 | 222.. | 09 | 54.4 | 74.4 | 7,500 | AH 309 | 3 | C3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 9500 | - | - | Cylindrique | 0.616 | - | 5.5 | 1.1 | - | 11.8 | 222.. | 10 | 59.9 | 79 | 7,000 | - | 3 | C3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 9500 | - | - | Conique | 0.603 | H 310 | 5.5 | 1.1 | 45 | 11.8 | 222.. | 10 | 59.9 | 79 | 7,000 | AHX 310 | 3 | CN | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 9500 | - | - | Conique | 0.603 | H 310 | 5.5 | 1.1 | 45 | 11.8 | 222.. | 10 | 59.9 | 79 | 7,000 | AHX 310 | 3 | C3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 8500 | 125000 | 127000 | Cylindrique | 0.816 | - | 5.5 | 1.5 | - | 13.7 | 222.. | 11 | 65.3 | 88 | 6,300 | - | 3 | C3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 8500 | 125000 | 127000 | Conique | 0.801 | H 311 | 5.5 | 1.5 | 50 | 13.7 | 222.. | 11 | 65.3 | 88 | 6,300 | AHX 311 | 3 | CN | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 8500 | 125000 | 127000 | Conique | 0.801 | H 311 | 5.5 | 1.5 | 50 | 13.7 | 222.. | 11 | 65.3 | 88 | 6,300 | AHX 311 | 3 | C3 | ||
- | 1 | 6 jours | - | - | 7500 | 156000 | - | Cylindrique | 1.14 | - | 5.5 | 1.5 | - | 18.6 | 222.. | 12 | 71.6 | 96.5 | 5,600 | - | 3 | C3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 7500 | 156000 | - | Conique | 1.12 | H 312 | 5.5 | 1.5 | 55 | 18.6 | 222.. | 12 | 71.6 | 96.5 | 5,600 | AHX 312 | 3 | CN | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 7500 | 156000 | - | Conique | 1.12 | H 312 | 5.5 | 1.5 | 55 | 18.6 | 222.. | 12 | 71.6 | 96.5 | 5,600 | AHX 312 | 3 | C3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 7000 | - | 216000 | Cylindrique | 1.522 | - | 6 | 1.5 | - | 24 | 222.. | 13 | 80.1 | 106 | 5,000 | - | 3 | C2 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 7000 | - | 216000 | Cylindrique | 1.522 | - | 5.5 | 1.5 | - | 24 | 222.. | 13 | 77.6 | 106 | 5,000 | - | 3 | C3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 7000 | - | 216000 | Conique | 1.492 | H 313 | 5.5 | 1.5 | 60 | 24 | 222.. | 13 | 77.6 | 106 | 5,000 | AH 313 G | 3 | CN | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 7000 | - | 216000 | Conique | 1.492 | H 313 | 5.5 | 1.5 | 60 | 24 | 222.. | 13 | 77.6 | 106 | 5,000 | AH 313 G | 3 | C3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 6700 | 208000 | 228000 | Cylindrique | 1.601 | - | 5.5 | 1.5 | - | 25.5 | 222.. | 14 | 83 | 111 | 5,000 | - | 3 | C3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 6700 | 208000 | 228000 | Cylindrique | 1.601 | - | 5.5 | 1.5 | - | 25.5 | 222.. | 14 | 83 | 111 | 5,000 | - | 3 | C4 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 6700 | 208000 | 228000 | Conique | 1.565 | H 314 | 5.5 | 1.5 | 65 | 25.5 | 222.. | 14 | 83 | 111 | 5,000 | AH 314 G | 3 | CN | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 6300 | - | 240000 | Cylindrique | 1.681 | - | 5.5 | 1.5 | - | 26.5 | 222.. | 15 | 87.8 | 115 | 4,800 | - | 3 | C3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 6300 | - | 240000 | Conique | 1.646 | H 315 | 5.5 | 1.5 | 70 | 26.5 | 222.. | 15 | 87.8 | 115 | 4,800 | AH 315 G | 3 | CN | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 6300 | - | 240000 | Conique | 1.646 | H 315 | 5.5 | 1.5 | 70 | 26.5 | 222.. | 15 | 87.8 | 115 | 4,800 | AH 315 G | 3 | C3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 6000 | - | - | Cylindrique | 2.089 | - | 6 | 2 | - | 29 | 222.. | 16 | 94.7 | 124 | 4,300 | - | 3 | C2 | ||
- | 1 | 11 jours | - | - | 6000 | - | - | Cylindrique | 2.089 | - | 5.5 | 2 | - | 29 | 222.. | 16 | 94.7 | 124 | 4,300 | - | 3 | C3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 6000 | - | - | Conique | 2.047 | H 316 | 5.5 | 2 | 75 | 29 | 222.. | 16 | 94.7 | 124 | 4,300 | AH 316 | 3 | CN | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 6000 | - | - | Conique | 2.047 | H 316 | 5.5 | 2 | 75 | 29 | 222.. | 16 | 94.7 | 124 | 4,300 | AH 316 | 3 | C3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 5600 | 285000 | 325000 | Cylindrique | 2.678 | - | 5.5 | 2 | - | 34.5 | 222.. | 17 | 101 | 133 | 4,000 | - | 3 | C3 |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Double Row | Normes de taille | Metric System | Design | Roulement à rouleaux à auto-alignement |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier — unité de poids | kg | Tarif douanier — numéro d'article | 84823000 |
Désignation de la cage | Deux cages à fenêtre en tôle d’acier | Marquage couvercle / joint d’étanchéité | Sans | Tarif douanier - pays d’origine | DE |
Matériau de la cage | Tôle acier |
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Alésage
Tarif douanier — poids(kg)
Manchon de serrage
Largeur de rainure de lubrifiant(mm)
r (min.)(mm)
Diamètre intérieur de manchon d1(mm)
Limite de fatigue Pu(kN)
Modèle série
Code d'alésage
Diamètre d'épaulement d2(mm)
Diamètre d'épaulement D1(mm)
Vitesse de référence tr/min
Manchon de retrait
Largeur de l’alésage de lubrifiant(mm)
Identifiant du jeu du roulement
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles