• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulements à rouleaux SKF à auto-alignement pour machines vibrantes, alésage cylindrique, type ouvert

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22308 E/VA405
22310 E/VA405
22311 E/VA405
22312 E/VA405
22314 E/VA405
22315 EJA/VA405
22316 EJA/VA405
22317 EJA/VA405
22318 EJA/VA405
22319 EJA/VA405
22320 EJA/VA405
22322 EJA/VA405
22324 CCJA/W33VA405
22330 CCJA/W33VA405
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur B
(mm)
Vitesse de rotation
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge statique de base
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Largeur de rainure de lubrifiant
(mm)
r (min.)
(mm)
Limite de fatigue Pu
(kN)
Code d'alésage Diamètre d'épaulement d2
(mm)
Diamètre d'épaulement D1
(mm)
Vitesse de référence tr/min Largeur de l’alésage de lubrifiant
(mm)

113.52 €

1 5 jours -800015000014000015.51.5150849.774.36,0003

153.65 €

1 5 jours -6300220000-1.8335.52241062.191.94,8003

180.38 €

1 5 jours -5600270000-2.3245.52301170.11024,3003

209.37 €

1 5 jours -5300310000-2.918.32.136.51277.91104,0004.5

269.40 €

1 5 jours -45004000004300004.2968.32.1451490.31283,4004.5

325.94 €

1 5 jours -4300440000-5.3498.32.1481592.81353,2004.5

369.55 €

1 5 jours -40004900005400006.418.32.1541698.31433,0004.5

430.32 €

1 5 jours -38005500006200007.288.3361171081542,8004.5

474.25 €

1 5 jours -36006100006950008.78911.1367181131612,6006

579.08 €

1 5 jours -340067000076500010.2411.1373.5191181682,6006

695.00 €

1 5 jours -300081500095000013.04911.1388201301842,4006

896.06 €

1 5 jours -2800950000112000018.0313.93100221432042,0007.5

1,261.14 €

1 Devis -2600965000112000022.213.93100241522162,0007.5

2,339.75 €

1 Devis 10820001460000176000041.316.74146301882661,6009

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées de bagues de course circulaire Double Row Normes de taille Metric System Alésage Cylindrique
Design Roulement à rouleaux à auto-alignement Tarif douanier — poids par 1 Tarif douanier — unité de poids kg
Tarif douanier — numéro d'article 84823000 Désignation de la cage Cage à fenêtre en tôle d' acier cémentée Marquage couvercle / joint d’étanchéité Sans
Modèle série 223.. Tarif douanier - pays d’origine DE Identifiant du jeu du roulement C4
Matériau de la cage Tôle acier

Assistance technique