Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | B1 (mm) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d’épaulement d1 (mm) | B2 (mm) | Code d'alésage | r1 (min.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 440 | 24 | 11.9 | 512 | 45 | 88 | 6 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 3 | 0.015 | 34.7 | 6 | 05 | 0.6 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 4 | 0.03 | 48.1 | 7 | 07 | 0.6 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 5 | 0.047 | 54 | 8.5 | 08 | 1.1 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 5 | 0.058 | 64 | 9 | 10 | 1.1 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 7 | 0.15 | 89.4 | 11 | 14 | 1.5 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 9 | 0.31 | 114 | 14 | 18 | 2 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 9 | 0.33 | 120.5 | 14 | 19 | 2.1 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 10 | 0.42 | 127 | 15 | 20 | 2.1 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 6 | 0.085 | 70.8 | 10 | 11 | 1.1 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 11 | 0.615 | 141 | 17 | 22 | 2.1 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 11 | 0.712 | 153 | 17 | 24 | 2.1 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 11 | 0.75 | 164 | 17 | 26 | 3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 12 | 1.25 | 193 | 19.5 | 30 | 3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 9 | 0.192 | 77.5 | 15.5 | 11 | 2 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 11 | 0.48 | 110 | 20 | 16 | 2.1 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 13 | 0.76 | 132.1 | 24.5 | 19 | 3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 13 | 0.91 | 139 | 23.5 | 20 | 3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 14 | 1.46 | 168 | 26 | 24 | 3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 14 | 1.704 | 182 | 28 | 26 | 4 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 12 | 1.48 | 206 | 20 | 32 | 3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 7 | 0.084 | 57.5 | 11 | 08 | 1.5 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 7 | 0.11 | 64.4 | 11.5 | 09 | 1.5 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 8 | 0.141 | 71.2 | 13 | 10 | 2 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 9 | 0.187 | 77.5 | 14 | 11 | 2 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 9 | 0.231 | 84.3 | 14.5 | 12 | 2.1 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 11 | 0.39 | 104 | 16.5 | 15 | 2.1 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 12 | 0.616 | 124.05 | 18.5 | 18 | 3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 13 | 0.784 | 132.1 | 20.5 | 19 | 3 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 7 | 0.08 | 50.5 | 11.5 | 06 | 1.5 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 11 | 0.42 | 98.5 | 18 | 13 | 2.1 |
Loading...
Design | Anneau d’angle | Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier — unité de poids | kg |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — numéro d'article | 84829900 | Modèle série | HJ.. | Tarif douanier - pays d’origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
B1(mm)
Tarif douanier — poids(kg)
Cote d’épaulement d1(mm)
B2(mm)
Code d'alésage
r1 (min.)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles