Roulements à rouleaux cylindriques SKF à une rangée, série NCF..

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NCF 3004 CV

Référence pièce
NCF 3004 CV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

67.54 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées de bagues de course circulaire Single Row Vitesse de rotation(tr/min) 10000 Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(N) 28100
Capacité de charge statique de base(N) 28500 Alésage Cylindrique Design Roulement à rouleaux cylindriques jointifs
Tarif douanier — poids(kg) 0.106 Écrou à œil Non Cote d’épaulement d1(mm) 2
Tarif douanier — poids par 1 Facteur de calcul kr 0.3 Tarif douanier — unité de poids kg
Tarif douanier — numéro d'article 84825000 Diamètre intérieur bague extérieure E(mm) 36.81 Plage de déplacement axial s(mm) 1.5
Limite de fatigue Pu(kN) 3.1 Marquage couvercle / joint d’étanchéité Sans Modèle série NCF..
Code d'alésage 04 Diamètre d'épaulement D1(mm) 33 Vitesse de référence tr/min 8,500
r1 (min.)(mm) 0.6 Diamètre du cercle circonscrit F(mm) 36.81 Tarif douanier - pays d’origine DE
Identifiant du jeu du roulement CN Matériau de la cage Sans

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux cylindriques SKF à une rangée, série NCF.., le numéro d'article est le suivant: NCF 3004 CV.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NCF 3004 CV.

Assistance technique