Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Largeur T (mm) | Cote d’épaulement d1 (mm) | Diamètre extérieur (pouces) D (pouce) | r (min.) (mm) | Largeur, impérial, C (pouce) | Bague extérieure | Largeur, impérial, B (pouce) | Diamètre intérieur (pouces) d (pouce) | Largeur C (mm) | Modèle série | Diamètre d’épaulement d2 (mm) | Diamètre d’épaulement d3 (mm) | Diamètre d’épaulement D1 (mm) | r1 (min.) (mm) | Largeur, impérial, T (pouce) | Matériau | Bague intérieure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 19.05 | 49.225 | 19.05 | 42800 | 40500 | 0.163 | 18.034 | 24 | 1.938 | 1.3 | 0.563 | 09195 | 0.75 | 0.75 | 14.288 | 09.. | 44.5 | 42 | 25.5 | 1.3 | 0.71 | Acier cémenté | 09067 | ||
- | 1 | 5 jours | 15.875 | 42.862 | 14.288 | 18800 | 17400 | 0.094 | 14.288 | 22.5 | 1.6875 | 1.5 | 0.375 | 11520 | 0.563 | 0.625 | 9.525 | 11.. | 39.5 | 34.5 | 24.5 | 1.5 | 0.563 | Acier cémenté | 11590 | ||
- | 1 | 5 jours | 31.75 | 62 | 19.05 | 59900 | 53900 | 0.22 | 18.161 | 38 | 2.4409 | 1.3 | 0.563 | 15245 | 0.75 | 1.25 | 14.288 | 15.. | 58 | 55 | 44 | 3.5 | 0.715 | Acier cémenté | 15123 | ||
- | 1 | 5 jours | 38.1 | 72 | 20.638 | 56600 | 65800 | 0.313 | 19 | 43 | 2.8346 | 1.5 | 0.561 | 16282 | 0.813 | 1.5 | 14.237 | 16.. | 67 | 63 | 49.5 | 3.5 | 0.748 | Acier cémenté | 16150 | ||
- | 1 | 5 jours | 41.275 | 73.025 | 17.462 | 50800 | 58100 | 0.256 | 16.667 | 46 | 2.875 | 1.5 | 0.5 | 18520 | 0.687 | 1.625 | 12.7 | 18.. | 69 | 66 | 53 | 3.5 | 0.656 | Acier cémenté | 18590 | ||
- | 1 | 5 jours | 46.037 | 79.375 | 17.462 | 52000 | 61300 | 0.326 | 17.462 | 51 | 3.125 | 1.5 | 0.531 | 18620 | 0.687 | 1.812 | 13.495 | 18.. | 74 | 71 | 56 | 2.8 | 0.687 | Acier cémenté | 18690 | ||
- | 1 | 5 jours | 50.8 | 85 | 17.463 | 50800 | 58100 | 0.362 | 17.463 | 56 | 3.3465 | 3.5 | 0.5313 | 18720 | 0.688 | 2 | 13.495 | 18.. | 80 | 77 | 62 | 3.5 | 0.688 | Acier cémenté | 18590 | ||
- | 1 | 5 jours | 28.575 | 57.15 | 19.355 | 48400 | 50200 | 0.204 | 19.845 | - | 2.25 | 1.5 | 0.625 | 1922 | 0.762 | 1.125 | 15.875 | 19.. | - | 51 | 39.5 | 3.5 | 0.781 | Acier cémenté | 1988 | ||
- | 1 | 5 jours | 41.275 | 76.2 | 23.02 | 75500 | 89200 | 0.421 | 22.225 | 47 | 3 | 0.8 | 0.687 | 24720 | 0.906 | 1.625 | 17.462 | 24.. | 72 | 68 | 54 | 3.5 | 0.875 | Acier cémenté | 24780 | ||
- | 1 | 5 jours | 44.45 | 82.931 | 25.4 | 90500 | 111000 | 0.518 | 23.812 | 50 | 3.265 | 0.8 | 0.75 | 25520 | 1 | 1.75 | 19.05 | 25.. | 77 | 74 | 57 | 3.5 | 0.937 | Acier cémenté | 25580 | ||
- | 1 | 5 jours | 45.618 | 82.931 | 25.4 | 90500 | 111000 | 0.534 | 23.812 | 51 | 3.265 | 0.8 | 0.75 | 25520 | 1 | 1.796 | 19.05 | 25.. | 77 | 74 | 58 | 3.5 | 0.937 | Acier cémenté | 25590 | ||
- | 1 | 5 jours | 34.925 | 73.025 | 24.608 | 85100 | 97400 | 0.465 | 23.812 | 40.5 | 2.875 | 0.8 | 0.75 | 25821 | 0.969 | 1.375 | 19.05 | 25.. | 68 | 65 | 43 | 1.5 | 0.937 | Acier cémenté | 25877 | ||
- | 1 | 5 jours | 82.55 | 125.412 | 25.4 | 117000 | 178000 | 0.978 | 25.4 | 89 | 4.9375 | 1.5 | 0.781 | 27620 | 1 | 3.25 | 19.845 | 27.. | 120 | 115 | 96 | 3.5 | 1 | Acier cémenté | 27687 | ||
- | 1 | 5 jours | 82.55 | 125.413 | 25.4 | 117000 | 178000 | 0.981 | 25.4 | 91 | 4.9375 | 1.5 | 0.781 | 27620 | 1 | 3.345 | 19.845 | 27.. | 120 | 115 | 100 | 5 | 1 | Acier cémenté | 27695 | ||
- | 1 | 5 jours | 38.1 | 76.2 | 25.654 | 86900 | 102000 | 0.514 | 23.812 | 43.5 | 3 | 3.3 | 0.75 | 2720 | 1.01 | 1.5 | 19.05 | 27.. | 70 | 66 | 50 | 3.5 | 0.937 | Acier cémenté | 2788 | ||
- | 1 | 5 jours | 38.1 | 76.2 | 20.94 | 75200 | 68900 | 0.402 | 20.638 | 43.5 | 3 | 1.3 | 0.611 | 28300 | 0.824 | 1.5 | 15.507 | 28.. | 71 | 68 | 45.5 | 1.5 | 0.813 | Acier cémenté | 28150 | ||
- | 1 | 5 jours | 73.025 | 112.712 | 25.4 | 111000 | 166000 | 0.875 | 25.4 | 80 | 4.4375 | 3.3 | 0.75 | 29620 | 1 | 2.875 | 19.05 | 29.. | 109 | 101 | 86 | 3.5 | 1 | Acier cémenté | 29685 | ||
- | 1 | 5 jours | 71.437 | 120 | 30.162 | 138000 | 197000 | 1.18 | 29.794 | 80 | 4.7244 | 0.8 | 0.923 | 33472 | 1.187 | 2.812 | 23.444 | 33.. | 113 | 107 | 87 | 3.5 | 1.173 | Acier cémenté | 33281 | ||
- | 1 | 5 jours | 40 | 80 | 22.403 | 94300 | 83400 | 0.47 | 21 | - | 3.1496 | 1.3 | 0.702 | 332 | 0.882 | 1.575 | 17.826 | 34.. | - | 73 | 52 | 3.5 | 0.827 | Acier cémenté | 344 | ||
- | 1 | 5 jours | 146.05 | 193.675 | 28.575 | 196000 | 394000 | 2.252 | 28.575 | 153 | 7.625 | 1.5 | 0.906 | 36620 | 1.125 | 5.75 | 23.02 | 36.. | 188 | 182 | 155 | 1.5 | 1.125 | Acier cémenté | 36690 | ||
- | 1 | 5 jours | 50.8 | 88.9 | 22.225 | 102000 | 95800 | 0.524 | 20.638 | 56 | 3.5 | 1.3 | 0.65 | 362A | 0.875 | 2 | 16.513 | 36.. | 84 | 81 | 62 | 3.5 | 0.813 | Acier | 368A | ||
- | 1 | 5 jours | 109.538 | 158.75 | 21.438 | 137000 | 179000 | 1.303 | 23.02 | 117 | 6.25 | 3.3 | 0.625 | 37625 | 0.844 | 4.313 | 15.875 | 37.. | 152 | 143 | 126 | 5 | 0.906 | Acier cémenté | 37431A | ||
- | 1 | 5 jours | 57.15 | 98.425 | 21.946 | 108000 | 107000 | 0.587 | 21 | 63 | 3.875 | 0.8 | 0.702 | 382 | 0.864 | 2.25 | 17.826 | 38.. | 92 | 90 | 70 | 3.5 | 0.827 | Acier cémenté | 387A | ||
- | 1 | 5 jours | 68.262 | 110 | 21.996 | 98900 | - | 0.758 | 22 | 74 | 4.3307 | 1.3 | 0.741 | 394A | 0.866 | 2.687 | 18.824 | 39.. | 105 | 101 | 78 | 2.3 | 0.866 | Acier cémenté | 399A | ||
- | 1 | 5 jours | 50.8 | 104.775 | 30.958 | 153000 | 189000 | 1.13 | 30.162 | 59 | 4.125 | 3.3 | 0.937 | 45220 | 1.219 | 2 | 23.812 | 45.. | 99 | 93 | 63 | 2.3 | 1.187 | Acier cémenté | 45285 | ||
- | 1 | 5 jours | 127 | 182.562 | 38.1 | 268000 | 493000 | 3.106 | 39.688 | 135 | 7.1875 | 3.3 | 1.313 | 48220 | 1.5 | 5 | 33.338 | 48.. | 176 | 168 | 141 | 3.5 | 1.563 | Acier cémenté | 48290 | ||
- | 1 | 5 jours | 142.875 | 200.025 | 39.688 | 286000 | 560000 | 3.669 | 41.275 | 151 | 7.875 | 3.3 | 1.344 | 48620 | 1.563 | 5.625 | 34.13 | 48.. | 193 | 185 | 158 | 3.5 | 1.625 | Acier cémenté | 48685 | ||
- | 1 | 5 jours | 50.8 | 101.6 | 36.068 | 165000 | 191000 | 1.235 | 34.925 | 58 | 4 | 3.3 | 1.063 | 522 | 1.42 | 2 | 26.988 | 05.. | 95 | 89 | 65 | 3.5 | 1.375 | Acier cémenté | 529X | ||
- | 1 | 5 jours | 82.55 | 139.992 | 36.098 | 207000 | 291000 | 2.137 | 36.512 | 91 | 5.5115 | 3.3 | 1.125 | 572 | 1.421 | 3.25 | 28.575 | 05.. | 133 | 125 | 98 | 3.5 | 1.437 | Acier cémenté | 580 | ||
- | 1 | 5 jours | 95.25 | 152.4 | 36.322 | 216000 | 319000 | 2.323 | 39.688 | 104 | 6 | 3.3 | 1.187 | 592A | 1.43 | 3.75 | 30.162 | 05.. | 144 | 135 | 110 | 3.5 | 1.563 | Acier cémenté | 594 | ||
- | 1 | 5 jours | 71.437 | 136.525 | 41.275 | 276000 | 298000 | 2.391 | 41.275 | 81 | 5.375 | 3.3 | 1.25 | 632 | 1.625 | 2.812 | 31.75 | 64.. | 125 | 118 | 93 | 6.4 | 1.625 | Acier cémenté | 645 | ||
- | 1 | 5 jours | 88.9 | 161.925 | 55.1 | 439000 | 523000 | 4.853 | 53.975 | 102 | 6.375 | 3.3 | 1.687 | 6535 | 2.169 | 3.5 | 42.862 | 65.. | 154 | 141 | 117 | 3.5 | 2.125 | Acier cémenté | 6580 | ||
- | 1 | 5 jours | 85.025 | 150.089 | 46.672 | 377000 | 417000 | 2.995 | 44.45 | 95 | 5.909 | 3.3 | 1.437 | 742 | 1.837 | 3.347 | 36.512 | 7.. | 142 | 134 | 101 | 3.5 | 1.75 | Acier cémenté | 749 | ||
- | 1 | 5 jours | 96.838 | 188.912 | 46.038 | 383000 | 392000 | 5.25 | 50.8 | 113 | 7.4375 | 3.3 | 1.25 | 90744 | 1.813 | 3.813 | 31.75 | 90.. | 179 | 161 | 125 | 3.5 | 2 | Acier cémenté | 90381 | ||
- | 1 | 5 jours | 114.3 | 212.725 | 66.675 | 572000 | 786000 | 9.28 | 66.675 | 128 | 8.375 | 3.3 | 2.125 | 932 | 2.625 | 4.5 | 53.975 | 9.. | 193.1 | 187 | 141 | 7 | 2.625 | Acier cémenté | 938 | ||
- | 1 | 5 jours | 14.989 | 34.988 | 10.988 | 13200 | 11500 | 0.048 | 10.998 | 19 | 1.3775 | 1.3 | 0.344 | A4138 | 0.433 | 0.59 | 8.73 | A.. | 32 | 29 | 19.5 | 0.8 | 0.433 | Acier cémenté | A4059 | ||
- | 1 | 5 jours | 71.437 | 136.525 | 41.275 | 323000 | 335000 | 2.559 | 41.275 | 83.3 | 5.375 | 3.3 | 1.25 | H414210 | 1.625 | 2.812 | 31.75 | H.. | 129 | 121 | 89 | 3.5 | 1.625 | Acier cémenté | H414249 | ||
- | 1 | 5 jours | 66.675 | 122.238 | 38.354 | 267000 | 279000 | 1.75 | 38.1 | 75.5 | 4.8125 | 3.3 | 1.17 | HM212011 | 1.51 | 2.625 | 29.718 | HM.. | 116 | 108 | 82 | 3.5 | 1.5 | Acier cémenté | HM212049 | ||
- | 1 | 5 jours | 89.916 | 147.066 | 39.878 | 325000 | 388000 | 2.371 | 39.878 | 99 | 5.7864 | 3.5 | 1.28 | HM218210 | 1.575 | 3.542 | 32.5 | HM.. | 141 | 133 | 112 | 7 | 1.575 | Acier cémenté | HM218248 | ||
- | 1 | 5 jours | 100.076 | 156.972 | 41.91 | 300000 | 438000 | 2.895 | 41.91 | 108 | 6.1801 | 3.5 | 1.339 | HM220110 | 1.654 | 3.936 | 34 | HM.. | 151 | 142 | 122.9 | 8 | 1.654 | Acier cémenté | HM220149 | ||
- | 1 | 5 jours | 38.1 | 82.55 | 28.575 | 103000 | 130000 | 0.822 | 29.37 | 49.1 | 3.25 | 3.3 | 0.906 | HM801310 | 1.125 | 1.5 | 23.02 | HM.. | 78 | 68 | 51 | 0.8 | 1.156 | Acier cémenté | HM801346 | ||
116.48 € | 1 | Devis | 38.1 | 82.55 | 28.575 | 103000 | 130000 | 0.767 | 29.37 | 49.1 | 3.25 | 3.3 | 0.906 | HM801310 | 1.125 | 1.5 | 23.02 | HM.. | 78 | 68 | 54 | 2.3 | 1.156 | Acier | HM801346X | ||
- | 1 | 5 jours | 41.275 | 88.9 | 29.37 | 114000 | 144000 | 0.84 | 30.162 | 53 | 3.5 | 3.3 | 0.906 | HM803110 | 1.156 | 1.625 | 23.02 | HM.. | 85 | 74 | 60 | 3.5 | 1.187 | Acier cémenté | HM803146 | ||
- | 1 | 5 jours | 44.45 | 88.9 | 29.37 | 114000 | 144000 | 0.847 | 30.162 | 53.4 | 3.5 | 3.3 | 0.906 | HM803110 | 1.156 | 1.75 | 23.02 | HM.. | 85 | 74 | 62 | 3.5 | 1.187 | Acier cémenté | HM803149 | ||
- | 1 | 5 jours | 47.625 | 95.25 | 29.37 | 147000 | 157000 | 0.964 | 30.162 | 57 | 3.75 | 3.3 | 0.906 | HM804810 | 1.156 | 1.875 | 23.02 | HM.. | 91 | 81 | 66 | 3.5 | 1.187 | Acier cémenté | HM804846 | ||
- | 1 | 5 jours | 49.212 | 104.775 | 36.512 | 203000 | 223000 | 1.511 | 36.512 | 63 | 4.125 | 3.3 | 1.125 | HM807010 | 1.437 | 1.937 | 28.575 | HM.. | 100 | 89 | 69 | 3.5 | 1.437 | Acier cémenté | HM807044 | ||
- | 1 | 5 jours | 31.75 | 73.025 | 27.783 | 103000 | 111000 | 0.613 | 29.37 | 42.6 | 2.875 | 3.3 | 0.906 | HM88510 | 1.094 | 1.25 | 23.02 | HM.. | 70 | 59 | 45.5 | 1.3 | 1.156 | Acier cémenté | HM88542 | ||
- | 1 | 5 jours | 33.337 | 73.025 | 27.783 | 103000 | 111000 | 0.591 | 29.37 | 42.6 | 2.875 | 3.3 | 0.906 | HM88510 | 1.094 | 1.312 | 23.02 | HM.. | 70 | 59 | 45.5 | 0.8 | 1.156 | Acier cémenté | HM88547 | ||
- | 1 | 5 jours | 34.925 | 72.233 | 25.4 | 76800 | 94200 | 0.485 | 25.4 | 42.5 | 2.8438 | 2.3 | 0.781 | HM88610 | 1 | 1.375 | 19.842 | HM.. | 69 | 60 | 48.5 | 2.3 | 1 | Acier cémenté | HM88649 | ||
- | 1 | 5 jours | 34.925 | 76.2 | 28.575 | 110000 | 119000 | 0.648 | 29.37 | 44.5 | 3 | 3.3 | 0.906 | HM89410 | 1.125 | 1.375 | 23.02 | HM.. | 73 | 62 | 56 | 3.5 | 1.156 | Acier cémenté | HM89446 | ||
- | 1 | 5 jours | 36.512 | 76.2 | 28.575 | 110000 | 119000 | 0.623 | 29.37 | 44.5 | 3 | 3.3 | 0.906 | HM89410 | 1.125 | 1.437 | 23.02 | HM.. | 73 | 62 | 57 | 3.5 | 1.156 | Acier cémenté | HM89449 | ||
- | 1 | 5 jours | 65 | 120 | 38.5 | 223000 | 283000 | 1.867 | 39 | 74 | 4.7244 | 2.5 | 1.26 | JH211710 | 1.516 | 2.559 | 32 | JH.. | 114 | 107 | 80 | 3 | 1.535 | Acier cémenté | JH211749 | ||
- | 1 | 5 jours | 38 | 63 | 17 | 51000 | 55000 | 0.196 | 17 | 42.5 | 2.4803 | 1.3 | 0.531 | JL69310 | 0.669 | 1.496 | 13.5 | JL.. | 60 | 56 | 46.5 | - | 0.669 | Acier cémenté | JL69349 | ||
- | 1 | 5 jours | 65 | 110 | 28 | 167000 | 195000 | 1.04 | 28 | 72 | 4.3307 | 2.5 | 0.886 | JM511910 | 1.102 | 2.559 | 22.5 | JM.. | 105 | 99 | 78 | 3 | 1.102 | Acier cémenté | JM511946 | ||
- | 1 | 5 jours | 75 | 120 | 29.5 | 159000 | 229000 | 1.218 | 31 | 82.9 | 4.7244 | 2.5 | 0.984 | JM714210 | 1.161 | 2.953 | 25 | JM.. | 115 | 108 | 88 | 3 | 1.22 | Acier cémenté | JM714249 | ||
- | 1 | 5 jours | 140 | 195 | 27 | 203000 | 304000 | 2.162 | 29 | 148 | 7.6772 | 3 | 0.827 | JP14010 | 1.063 | 5.512 | 21 | JP.. | 189 | 182 | 153 | 3 | 1.142 | Acier cémenté | JP14049 | ||
119.11 € | 1 | Devis | 41 | 68 | 21.001 | 65800 | - | 0.23 | 19 | - | 2.6772 | 2.5 | - | Y32008XZ | 0.827 | 1.614 | - | JXC.. | - | - | 50 | 2 | 0.748 | Acier cémenté | JXC18437CA | ||
- | 1 | 5 jours | 127 | 169.862 | 26.195 | 143000 | 273000 | 1.589 | 25.4 | 134 | 6.6875 | 1.5 | 0.813 | L225810 | 1.031 | 5 | 20.638 | L.. | 164 | 160 | 136 | 1.5 | 1 | Acier cémenté | L225849 | ||
- | 1 | 5 jours | 25.4 | 50.292 | 14.732 | 35600 | 32900 | 0.136 | 14.224 | 30 | 1.98 | 1.3 | 0.42 | L44610 | 0.58 | 1 | 10.668 | L.. | 47 | 44.5 | 32 | 1.3 | 0.56 | Acier cémenté | L44643 | ||
- | 1 | 5 jours | 26.987 | 50.292 | 14.732 | 35600 | 32900 | 0.11 | 14.224 | 31 | 1.98 | 1.3 | 0.42 | L44610 | 0.58 | 1.062 | 10.668 | L.. | 47 | 44.5 | 37.5 | 3.5 | 0.56 | Acier cémenté | L44649 |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Un rail | Normes de taille | Séries en pouces | Conception | Roulement à rouleaux coniques |
---|---|---|---|---|---|
Configuration | Universel | Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d’alésage | Cylindrique |
Tarif douanier — unité de poids | kg | Tarif douanier — numéro d'article | 84822000 | Roulement complet oui/non | Oui |
Désignation de la cage | Cage en tôle acier, guidage par rouleaux | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Sans | Tarif douanier - pays d'origine | DE |
Matériau de la cage | Tôle acier |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Tarif douanier — poids(kg)
Largeur T(mm)
Cote d’épaulement d1(mm)
Diamètre extérieur (pouces) D(pouce)
r (min.)(mm)
Largeur, impérial, C(pouce)
Bague extérieure
Largeur, impérial, B(pouce)
Diamètre intérieur (pouces) d(pouce)
Largeur C(mm)
Modèle série
Diamètre d’épaulement d2(mm)
Diamètre d’épaulement d3(mm)
Diamètre d’épaulement D1(mm)
r1 (min.)(mm)
Largeur, impérial, T(pouce)
Matériau
Bague intérieure
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles