Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Largeur T (mm) | Cote d’épaulement d1 (mm) | Diamètre extérieur (pouces) D (pouce) | r (min.) (mm) | Largeur, impérial, C (pouce) | Bague extérieure | Largeur, impérial, B (pouce) | Diamètre intérieur (pouces) d (pouce) | Largeur C (mm) | Modèle série | Code d'alésage | Diamètre d’épaulement d2 (mm) | Diamètre d’épaulement d3 (mm) | Diamètre d’épaulement D1 (mm) | r1 (min.) (mm) | Tarif douanier - pays d'origine | Largeur, impérial, T (pouce) | Matériau | Bague intérieure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 17 | 40 | 12 | 21300 | 19900 | 0.077 | 13.25 | 21 | 1.5748 | 1 | 0.433 | Y30203 | 0.472 | 0.669 | 11 | 30.. | 03 | 37 | 35 | 22 | 1 | DE | 0.522 | Acier cémenté | X30203 | ||
- | 1 | 5 jours | 20 | 47 | 14 | 147700 | 33000 | 0.126 | 15.25 | - | 1.8504 | - | 0.472 | Y30204M | 0.551 | 0.787 | 12 | 30.. | 04 | - | 41 | 27.5 | 1 | DE | 0.6 | Acier trempé à coeur | X30204M | ||
- | 1 | 5 jours | 25 | 52 | 15 | 36900 | 38300 | 0.155 | 16.25 | - | 2.0472 | 1 | 0.512 | Y30205 | 0.591 | 0.984 | 13 | 30.. | 05 | - | 45.5 | 32.5 | 1 | DE | 0.64 | Acier trempé à coeur | X30205 | ||
- | 1 | 5 jours | 30 | 62 | 16 | 43800 | 43800 | 0.234 | 17.25 | 35 | 2.4409 | 1 | 0.551 | Y30206M | 0.63 | 1.181 | 14 | 30.. | 06 | 58 | 55 | 36 | 1 | DE | 0.679 | Acier trempé à coeur | X30206M | ||
- | 1 | 5 jours | 35 | 72 | 17 | 60600 | 63600 | 0.32 | 18.25 | - | 2.8346 | - | 0.591 | Y30207M | 0.669 | 1.378 | 15 | 30.. | 07 | - | 64 | 44.5 | 1.5 | FR | 0.719 | Acier trempé à coeur | X30207M | ||
- | 1 | 5 jours | 40 | 80 | 18 | 70900 | 74700 | 0.426 | 19.75 | - | 3.1496 | 1.5 | 0.63 | Y30208 | 0.709 | 1.575 | 16 | 30.. | 08 | - | 71 | 49.5 | 1.5 | CN | 0.778 | Acier trempé à coeur | X30208 | ||
- | 1 | 5 jours | 45 | 85 | 19 | 94800 | 89000 | 0.478 | 20.75 | - | 3.3465 | 1.5 | 0.63 | Y30209 | 0.748 | 1.772 | 16 | 30.. | 09 | - | 76 | 55 | 1.5 | PL | 1.772 | Acier trempé à coeur | X30209 | ||
- | 1 | 5 jours | 50 | 90 | 20 | 79500 | 87400 | 0.549 | 21.75 | 56 | 3.5433 | 1.5 | 0.669 | Y30210M | 0.787 | 1.969 | 17 | 30.. | 10 | 85 | 81 | 59 | 1.5 | PL | 0.856 | Acier trempé à coeur | X30210M | ||
- | 1 | 5 jours | 55 | 100 | 22.751 | 107000 | 12600 | 0.702 | 22.751 | 62 | 3.937 | 1 | 0.689 | Y30211M | 0.896 | 2.165 | 17.5 | 30.. | 11 | 86.5 | 82 | 65 | 1.5 | DE | 0.896 | Acier trempé à coeur | XAC30211M | ||
- | 1 | 5 jours | 60 | 110 | 22 | 107000 | 117000 | 0.875 | 23.75 | 66 | 4.3307 | 1.5 | 0.748 | Y30212 | 0.866 | 2.362 | 19 | 30.. | 12 | 103 | 99 | 70 | 2 | DE | 0.935 | Acier trempé à coeur | X30212 | ||
- | 1 | 5 jours | 65 | 120 | 23 | 729500 | 158000 | 1.124 | 24.75 | - | 4.7244 | - | 0.787 | Y30213M | 0.906 | 2.559 | 20 | 30.. | 13 | - | 110 | 77 | 2 | DE | 0.974 | Acier trempé à coeur | X30213M | ||
- | 1 | 5 jours | 70 | 125 | 24 | 138000 | 157000 | 1.214 | 26.25 | 77 | 4.9213 | 1.5 | 0.827 | Y30214 | 0.945 | 2.756 | 21 | 30.. | 14 | 118 | 115 | 80 | 2 | DE | 1.033 | Acier cémenté | X30214 | ||
- | 1 | 5 jours | 75 | 130 | 25 | 805100 | 180000 | 1.338 | 27.25 | 85 | 5.1181 | 1.5 | 0.866 | Y30215M | 0.984 | 2.953 | 22 | 30.. | 15 | 124 | 120 | 88 | 2 | DE | 1.073 | Acier trempé à coeur | XA30215M | ||
- | 1 | 5 jours | 80 | 140 | 26 | 164000 | 187000 | 1.561 | 28.25 | 89 | 5.5118 | 2 | 0.866 | Y30216M | 1.024 | 3.15 | 22 | 30.. | 16 | 133 | 127 | 93 | 2.5 | DE | 1.112 | Acier trempé à coeur | X30216M | ||
- | 1 | 5 jours | 85 | 150 | 28 | 236000 | 236000 | 2.076 | 30.5 | 93 | 5.9055 | 2 | 0.945 | Y30217 | 1.102 | 3.346 | 24 | 30.. | 17 | 142 | 137 | 97 | 2.5 | DE | 1.201 | Acier cémenté | X30217 | ||
- | 1 | 5 jours | 90 | 160 | 30 | 1067600 | 295000 | 2.56 | 32.5 | - | 6.2992 | - | 1.024 | Y30218M | 1.181 | 3.543 | 26 | 30.. | 18 | - | 146 | 106 | 2.5 | DE | 1.28 | Acier trempé à coeur | X30218M | ||
- | 1 | 5 jours | 100 | 180 | 34 | 1338900 | 375000 | 3.675 | 37 | - | 7.0866 | - | 1.142 | Y30220M | 1.339 | 3.937 | 29 | 30.. | 20 | - | 163 | 119 | 3 | DE | 1.457 | Acier trempé à coeur | X30220M | ||
- | 1 | 5 jours | 110 | 200 | 38 | 1663600 | 475000 | 5.207 | 41 | - | 7.874 | - | 1.26 | Y30222M | 1.496 | 4.331 | 32 | 30.. | 22 | - | 181 | 130 | 3 | DE | 1.614 | Acier trempé à coeur | X30222M | ||
- | 1 | 5 jours | 120 | 215 | 40 | 1761500 | 508000 | 6.142 | 43.5 | - | 8.4646 | 1.5 | 1.339 | Y30224M | 1.575 | 4.724 | 34 | 30.. | 24 | - | 195 | 140 | 3 | DE | 1.713 | Acier | X30224M | ||
- | 1 | 5 jours | 130 | 230 | 40 | 430800 | - | 6.92 | 43.75 | - | 9.0551 | - | 1.339 | Y30226M | 1.575 | 5.118 | 34 | 30.. | 26 | - | 210 | 152 | 4 | DE | 1.722 | Acier | X30226M | ||
- | 1 | 5 jours | 15 | 42 | 13 | 26000 | 22200 | 0.1 | 14.25 | 19 | 1.6535 | 1 | 0.433 | Y30302 | 0.512 | 0.591 | 11 | 30.. | 02 | 38.5 | 36.5 | 20.5 | 1 | DE | 0.561 | Acier cémenté | X30302 | ||
- | 1 | 5 jours | 17 | 47 | 14 | 32700 | 28400 | 0.128 | 15.25 | 21.5 | 1.8504 | 1 | 0.472 | Y30303 | 0.551 | 0.669 | 12 | 30.. | 03 | 43 | 41.5 | 22.5 | 1 | DE | 0.6 | Acier cémenté | X30303 | ||
- | 1 | 5 jours | 20 | 52 | 15 | 38500 | 34500 | 0.166 | 16.25 | 24.5 | 2.0472 | 1.5 | 0.512 | Y30304 | 0.591 | 0.787 | 13 | 30.. | 04 | 47.5 | 45.5 | 27 | 1.5 | DE | 0.64 | Acier cémenté | X30304 | ||
- | 1 | 5 jours | 25 | 62 | 17 | 239300 | 49600 | 0.259 | 18.25 | - | 2.4409 | 2 | 0.591 | Y30305M | 0.669 | 0.984 | 15 | 30.. | 05 | - | 55 | 34.5 | 1.5 | PL | 0.719 | Acier trempé à coeur | X30305M | ||
- | 1 | 5 jours | 30 | 72 | 19 | 301100 | 65300 | 0.401 | 20.75 | - | 2.8346 | 2.5 | 0.63 | Y30306M | 0.748 | 1.181 | 16 | 30.. | 06 | - | 63 | 40 | 1.5 | DE | 0.817 | Acier trempé à coeur | X30306M | ||
- | 1 | 5 jours | 35 | 80 | 21 | 87200 | 86100 | 0.522 | 22.75 | 43.5 | 3.1496 | 1.5 | 0.709 | Y30307M | 0.827 | 1.378 | 18 | 30.. | 07 | 75 | 72 | 46.5 | 2 | PL | 0.896 | Acier trempé à coeur | X30307M | ||
- | 1 | 5 jours | 40 | 90 | 23 | 520400 | 102000 | 0.714 | 25.25 | - | 3.5433 | 2.5 | 0.787 | Y30308 | 0.906 | 1.575 | 20 | 30.. | 08 | - | 80 | 50 | 2 | DE | 0.994 | Acier trempé à coeur | X30308 | ||
- | 1 | 5 jours | 45 | 100 | 25 | 129000 | 139000 | 0.993 | 27.25 | 56 | 3.937 | 1.5 | 0.866 | Y30309M | 0.984 | 1.772 | 22 | 30.. | 09 | 93 | 89 | 59 | 2 | DE | 1.073 | Acier trempé à coeur | X30309M | ||
- | 1 | 5 jours | 50 | 110 | 27 | 142000 | 150000 | 1.227 | 29.25 | 58 | 4.3307 | 2 | 0.906 | Y30310 | 1.063 | 1.969 | 23 | 30.. | 10 | 103 | 98 | 62 | 2.5 | DE | 1.152 | Acier cémenté | X30310 | ||
- | 1 | 5 jours | 55 | 120 | 29 | 174000 | - | 1.57 | 31.5 | 70 | 4.7244 | 2 | 0.984 | Y30311M | 1.142 | 2.165 | 25 | 30.. | 11 | 113 | 108 | 71 | 2.5 | DE | 1.24 | Acier trempé à coeur | X30311M | ||
- | 1 | 5 jours | 60 | 130 | 31 | 201000 | 221000 | 1.955 | 33.5 | 69 | 5.1181 | 2.5 | 1.024 | Y30312 | 1.22 | 2.362 | 26 | 30.. | 12 | 121 | 116 | 74 | 3 | DE | 1.319 | Acier trempé à coeur | X30312 | ||
- | 1 | 5 jours | 65 | 140 | 33 | 222000 | 242000 | 2.4 | 36 | 75 | 5.5118 | 2.5 | 1.102 | Y30313 | 1.299 | 2.559 | 28 | 30.. | 13 | 131 | 125 | 80 | 3 | DE | 1.417 | Acier trempé à coeur | X30313 | ||
- | 1 | 5 jours | 70 | 150 | 35 | 251000 | 276000 | 2.929 | 38 | 83 | 5.9055 | 2.5 | 1.181 | Y30314 | 1.378 | 2.756 | 30 | 30.. | 14 | 139.5 | 135 | 88 | 3 | DE | 1.496 | Acier trempé à coeur | X30314 | ||
- | 1 | 5 jours | 75 | 160 | 37 | 354000 | 338000 | 3.631 | 40 | 89 | 6.2992 | 2.5 | 1.22 | Y30315M | 1.457 | 2.953 | 31 | 30.. | 15 | 149 | 145 | 94 | 3 | DE | 1.575 | Acier trempé à coeur | X30315M | ||
- | 1 | 5 jours | 80 | 170 | 39 | 1485700 | 381000 | 4.052 | 42.5 | - | 6.6929 | 2.5 | 1.299 | Y30316M | 1.535 | 3.15 | 33 | 30.. | 16 | - | 154 | 100 | 3 | DE | 1.673 | Acier trempé à coeur | X30316M | ||
- | 1 | 5 jours | 85 | 180 | 41 | 1392300 | 346000 | 4.78 | 44.5 | - | 7.0866 | 3 | 1.339 | Y30317M | 1.614 | 3.346 | 34 | 30.. | 17 | - | 162 | 106 | 4 | DE | 1.752 | Acier trempé à coeur | X30317M | ||
- | 1 | 5 jours | 35 | 80 | 21 | 383900 | 74800 | 0.528 | 22.75 | - | 3.1496 | 1.5 | 0.591 | Y31307 | 0.827 | 1.378 | 15 | 31.. | 07 | - | 68 | 56 | 2 | DE | 0.896 | Acier cémenté | X31307 | ||
- | 1 | 5 jours | 40 | 90 | 23 | 101000 | 88100 | 0.718 | 25.25 | 52 | 3.5433 | 1.5 | 0.669 | Y31308 | 0.906 | 1.575 | 17 | 31.. | 08 | 86 | 76 | 61 | 2 | DE | 0.994 | Acier cémenté | X31308 | ||
- | 1 | 5 jours | 45 | 100 | 25 | 125200 | 113000 | 0.932 | 27.25 | - | 3.937 | 1.5 | 0.709 | Y31309 | 0.984 | 1.772 | 18 | 31.. | 09 | - | 85 | 67 | 2 | DE | 1.073 | Acier trempé à coeur | X31309 | ||
- | 1 | 5 jours | 50 | 110 | 27 | 147000 | 132000 | 1.196 | 29.25 | 62.99 | 4.3307 | 2.54 | 0.748 | Y31310 | 1.063 | 1.969 | 19 | 31.. | 10 | 104.4 | 92.96 | 74.93 | 2.03 | DE | 1.152 | Acier trempé à coeur | X31310 | ||
- | 1 | 5 jours | 55 | 120 | 29 | 765100 | 157000 | 1.538 | 31.5 | - | 4.7244 | 2.5 | 0.827 | Y31311M | 1.142 | 2.165 | 21 | 31.. | 11 | - | 103 | 82 | 2.5 | DE | 1.24 | Acier trempé à coeur | X31311M | ||
- | 1 | 5 jours | 60 | 130 | 31 | 903000 | 188000 | 1.924 | 33.5 | - | 5.1181 | 3 | 0.866 | Y31312M | 1.22 | 2.362 | 22 | 31.. | 12 | - | 111 | 89 | 3 | DE | 1.319 | Acier trempé à coeur | X31312M | ||
- | 1 | 5 jours | 65 | 140 | 33 | 1032000 | 217000 | 2.363 | 36 | - | 5.5118 | 1.5 | 0.906 | Y31313M | 1.299 | 2.559 | 23 | 31.. | 13 | - | 120 | 96 | 3 | DE | 1.417 | Acier trempé à coeur | X31313M | ||
- | 1 | 5 jours | 70 | 150 | 35 | 1121000 | 235000 | 2.882 | 38 | - | 5.9055 | 1.5 | 0.984 | Y31314M | 1.378 | 2.756 | 25 | 31.. | 14 | - | 128 | 101 | 3 | DE | 1.496 | Acier trempé à coeur | X31314M | ||
- | 1 | 5 jours | 75 | 160 | 37 | 1103200 | 278000 | 3.456 | 40 | - | 6.2992 | - | 1.024 | Y31315M | 1.457 | 2.953 | 26 | 31.. | 15 | - | 138 | 108 | 3 | DE | 1.575 | Acier trempé à coeur | X31315M | ||
- | 1 | 5 jours | 90 | 190 | 43 | 1441200 | 421000 | 5.802 | 46.5 | - | 7.4803 | 2 | 1.181 | Y31318M | 1.693 | 3.543 | 30 | 31.. | 18 | - | 164 | 128 | 4 | DE | 1.831 | Acier trempé à coeur | X31318M | ||
- | 1 | 5 jours | 20 | 42 | 15 | 32900 | 29400 | 0.097 | 15 | 25.5 | 1.6535 | 0.6 | 0.472 | Y32004X | 0.591 | 0.787 | 12 | 32.. | 04 | 39.5 | 37 | 26.5 | 0.6 | DE | 0.591 | Acier cémenté | X32004X | ||
- | 1 | 5 jours | 25 | 47 | 15 | 36500 | 35400 | 0.113 | 15 | - | 1.8504 | 2.5 | 0.453 | Y32005X | 0.591 | 0.984 | 11.5 | 32.. | 05 | - | 41.5 | 31.5 | 0.6 | DE | 0.591 | Acier trempé à coeur | X32005X | ||
- | 1 | 5 jours | 30 | 55 | 17 | 206800 | 45300 | 0.167 | 17 | - | 2.1654 | 2.5 | 0.512 | Y32006X | 0.669 | 1.181 | 13 | 32.. | 06 | - | 49 | 37.5 | 1 | DE | 0.669 | Acier trempé à coeur | X32006X | ||
- | 1 | 5 jours | 35 | 62 | 18 | 56500 | 57600 | 0.22 | 18 | 41.5 | 2.4409 | 1 | 0.551 | Y32007X | 0.709 | 1.378 | 14 | 32.. | 07 | 59.5 | 55 | 43 | 1 | DE | 0.709 | Acier cémenté | X32007X | ||
- | 1 | 5 jours | 40 | 68 | 19 | 65800 | 71600 | 0.273 | 19 | 45.5 | 2.6772 | 1 | 0.571 | Y32008X | 0.748 | 1.575 | 14.5 | 32.. | 08 | 65 | 61 | 47 | 1 | DE | 0.748 | Acier trempé à coeur | X32008X | ||
- | 1 | 5 jours | 45 | 75 | 20 | 78700 | 84300 | 0.343 | 20 | 51 | 2.9528 | 1 | 0.61 | Y32009X | 0.787 | 1.772 | 15.5 | 32.. | 09 | 72 | 68 | 53 | 1 | DE | 0.787 | Acier trempé à coeur | X32009X | ||
- | 1 | 5 jours | 50 | 80 | 20 | 367900 | 92700 | 0.367 | 20 | - | 3.1496 | 2.5 | 0.61 | Y32010X | 0.787 | 1.969 | 15.5 | 32.. | 10 | - | 73 | 58 | 1 | CN | 0.787 | Acier trempé à coeur | X32010X | ||
- | 1 | 5 jours | 55 | 90 | 23 | 112000 | 126000 | 0.563 | 23 | 62 | 3.5433 | 1.5 | 0.689 | Y32011X | 0.906 | 2.165 | 17.5 | 32.. | 11 | 86.5 | 82 | 65 | 1.5 | DE | 0.906 | Acier trempé à coeur | X32011X | ||
- | 1 | 5 jours | 60 | 95 | 23 | 115000 | 132000 | 0.589 | 23 | 66 | 3.7402 | 1.5 | 0.689 | Y32012X | 0.906 | 2.362 | 17.5 | 32.. | 12 | 91 | 86 | 68 | 1.5 | DE | 0.906 | Acier trempé à coeur | X32012X | ||
- | 1 | 5 jours | 65 | 100 | 23 | 116000 | 137000 | 0.621 | 23 | 71 | 3.937 | 1.5 | 0.689 | Y32013X | 0.906 | 2.559 | 17.5 | 32.. | 13 | 97 | 91 | 73 | 1.5 | DE | 0.906 | Acier trempé à coeur | X32013X | ||
- | 1 | 5 jours | 70 | 110 | 25 | 133000 | 163000 | 0.854 | 25 | 76 | 4.3307 | 1.5 | 0.748 | Y32014X | 0.984 | 2.756 | 19 | 32.. | 14 | 105 | 100 | 78 | 1.5 | DE | 0.984 | Acier trempé à coeur | X32014X | ||
- | 1 | 5 jours | 75 | 115 | 25 | 135000 | 170000 | 0.902 | 25 | 82 | 4.5276 | 1.5 | 0.748 | Y32015X | 0.984 | 2.953 | 19 | 32.. | 15 | 110 | 105 | 84 | 1.5 | DE | 0.984 | Acier trempé à coeur | X32015X | ||
- | 1 | 5 jours | 80 | 125 | 29 | 197000 | 238000 | 1.25 | 29 | 87 | 4.9213 | 1.5 | 0.866 | Y32016X | 1.142 | 3.15 | 22 | 32.. | 16 | 120 | 114 | 91 | 1.5 | DE | 1.142 | Acier trempé à coeur | X32016X | ||
- | 1 | 5 jours | 85 | 130 | 29 | 193000 | 235000 | 1.324 | 29 | 92 | 5.1181 | 1.5 | 0.866 | Y32017X | 1.142 | 3.346 | 22 | 32.. | 17 | 125 | 119 | 95 | 1.5 | DE | 1.142 | Acier cémenté | X32017X |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Un rail | Normes de taille | Série métrique | Conception | Roulement à rouleaux coniques |
---|---|---|---|---|---|
Configuration | Universel | Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d’alésage | Cylindrique |
Tarif douanier — unité de poids | kg | Tarif douanier — numéro d'article | 84822000 | Roulement complet oui/non | Oui |
Désignation de la cage | Cage en tôle acier, guidage par rouleaux | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Sans | Matériau de la cage | Tôle acier |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Tarif douanier — poids(kg)
Largeur T(mm)
Cote d’épaulement d1(mm)
Diamètre extérieur (pouces) D(pouce)
r (min.)(mm)
Largeur, impérial, C(pouce)
Bague extérieure
Largeur, impérial, B(pouce)
Diamètre intérieur (pouces) d(pouce)
Largeur C(mm)
Modèle série
Code d'alésage
Diamètre d’épaulement d2(mm)
Diamètre d’épaulement d3(mm)
Diamètre d’épaulement D1(mm)
r1 (min.)(mm)
Tarif douanier - pays d'origine
Largeur, impérial, T(pouce)
Matériau
Bague intérieure
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles