Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
JL819310-N0000 |
JLM104910-N0000 |
JLM506810-N0000 |
JLM714110-N0000 |
JLM813010-N0000 |
JM716610-K0N15 |
JM719113-N0000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Diamètre extérieur (pouces) D (pouce) | r (min.) (mm) | Largeur, impérial, C (pouce) | Bague extérieure | Largeur C (mm) | Modèle série | Diamètre d’épaulement d2 (mm) | Diamètre d’épaulement d3 (mm) | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 135 | 98400 | 133000 | 0.26 | 5.315 | 2.5 | 0.551 | JL819310 | 14 | JL.. | 129 | 123 | Acier trempé à coeur | ||
- | 1 | 5 jours | 82 | 96300 | 104000 | 0.127 | 3.2283 | 0.5 | 0.669 | JLM104910 | 17 | JLM.. | 78 | 76 | Acier cémenté | ||
- | 1 | 5 jours | 90 | 109000 | 123000 | 0.182 | 3.5433 | 0.5 | 0.728 | JLM506810 | 18.5 | JLM.. | 86 | 82 | Acier cémenté | ||
- | 1 | 5 jours | 115 | 140000 | 167000 | 0.265 | 4.5276 | 2.5 | 0.748 | JLM714110 | 19 | JLM.. | 110.5 | 104 | Acier cémenté | ||
- | 1 | 5 jours | 110 | 115000 | 168000 | 0.295 | 4.3307 | 2.5 | 0.807 | JLM813010 | 20.5 | JLM.. | 105 | 98 | Acier cémenté | ||
- | 1 | 5 jours | 130 | 161000 | 245000 | 0.451 | 5.1181 | 2.5 | 0.945 | JM716610 | 24 | JM.. | 125 | 117 | Acier cémenté | ||
- | 1 | 5 jours | 150 | 215000 | 316000 | 0.764 | 5.9055 | 2.5 | 1.063 | JM719113 | 27 | JM.. | 143 | 135 | Acier cémenté |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Un rail | Normes de taille | Série métrique | Conception | Roulement à rouleaux coniques |
---|---|---|---|---|---|
Configuration | Universel | Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d’alésage | Cylindrique |
Tarif douanier — unité de poids | kg | Tarif douanier — numéro d'article | 84829900 | Roulement complet oui/non | Non |
Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Sans | Tarif douanier - pays d'origine | DE | Matériau de la cage | Sans |
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
Tarif douanier — poids(kg)
Diamètre extérieur (pouces) D(pouce)
r (min.)(mm)
Largeur, impérial, C(pouce)
Bague extérieure
Largeur C(mm)
Modèle série
Diamètre d’épaulement d2(mm)
Diamètre d’épaulement d3(mm)
Matériau
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles