Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
61814-2RS1
Référence pièce
|
---|
61814-2RS1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Norme de taille | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d'épaulement d1 (mm) | r (min.) (mm) | Forme d'alésage | Désignation couvercle / joint | Tarif douanier — numéro d'article | Diamètre intérieur (pouces) d (pouce) | Limite de fatigue Pu (kN) | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Modèle série | Code d'alésage | Cote d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Identifiant du jeu du roulement | Diamètre extérieur (pouces) D (pouce) | Largeur, impérial, B (pouce) | Désignateur de jeu du roulement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.34 € | 1 | 5 jours | - | - | - | Metric System | - | - | 0.14 | 76.6 | 0.6 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 0.56 | 2RS1 | 618.. | 14 | 85.5 | - | CN | - | - | Jeu radial normal |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Conception | Roulement rigide à billes | Écrou à œillet | No |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier — unité de poids | kg | Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Matériau | Acier | Matériau de la cage | Tôle d’acier | Flasque sur bague extérieure | No |
Norme | DIN 625 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes SKF à une rangée, avec joint statique des deux côtés, le numéro d'article est le suivant: 61814-2RS1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 61814-2RS1.
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Diamètre intérieur (pouces) d(pouce)
Vitesse de référence tr/min
Diamètre extérieur (pouces) D(pouce)
Largeur, impérial, B(pouce)
Type
Norme de taille
Tarif douanier — poids(kg)
Cote d'épaulement d1(mm)
r (min.)(mm)
Forme d'alésage
Désignation couvercle / joint
Tarif douanier — numéro d'article
Limite de fatigue Pu(kN)
Marquage couvercle / joint d´étanchéité
Modèle série
Code d'alésage
Cote d'épaulement D1(mm)
Identifiant du jeu du roulement
Désignateur de jeu du roulement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
6001-2RSH/C3 |
6002-2RSH/C3 |
6002-2RSH/C3GJN |
61815-2RS1 |
61816-2RS1 |
61817-2RS1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Norme de taille | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d'épaulement d1 (mm) | r (min.) (mm) | Forme d'alésage | Désignation couvercle / joint | Tarif douanier — numéro d'article | Diamètre intérieur (pouces) d (pouce) | Limite de fatigue Pu (kN) | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | Modèle série | Code d'alésage | Cote d'épaulement D1 (mm) | Vitesse de référence tr/min | Identifiant du jeu du roulement | Diamètre extérieur (pouces) D (pouce) | Largeur, impérial, B (pouce) | Désignateur de jeu du roulement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.38 € | 1 | 5 jours | - | - | 17000 | Metric System | 2360 | - | 0.02 | 15.2 | 0.3 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821010 | - | 0.1 | 2RSH | 60.. | 01 | 24.8 | 60,000 | C3 | - | - | Jeu radial supérieur à la normale | ||
3.72 € | 1 | 5 jours | - | - | 14000 | Metric System | - | 5850 | 0.03 | 18.7 | 0.3 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 0.12 | 2RSH | 60.. | 02 | 28.2 | 50,000 | C3 | - | - | Jeu radial supérieur à la normale | ||
11.00 € | 1 | 5 jours | - | - | 14000 | Metric System | - | 5850 | 0.028 | 18.7 | 0.3 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 0.12 | 2RSH | 60.. | 02 | 28.2 | - | C3 | - | - | Jeu radial supérieur à la normale | ||
91.54 € | 1 | 5 jours | - | - | - | Metric System | 14300 | 12700 | 0.147 | 81.6 | 0.6 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 0.61 | 2RS1 | 618.. | 15 | 90.5 | - | CN | - | - | Jeu radial normal | ||
101.31 € | 1 | 5 jours | - | - | - | Metric System | 11200 | 13000 | 0.158 | 86.6 | 0.6 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 0.64 | 2RS1 | 618.. | 16 | 95.5 | - | CN | - | - | Jeu radial normal | ||
126.77 € | 1 | 5 jours | - | - | 3400 | Metric System | 20800 | - | 0.26 | 93.2 | 1 | Cylindrique | Joint statique frottant des deux côtés, NBR | 84821090 | - | 0.88 | 2RS1 | 618.. | 17 | 105 | - | CN | - | - | Jeu radial normal |