Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0167157720000
Référence pièce
|
---|
0167157720000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Inner Diameter d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Direction de la charge | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Charge de base statique (Coa) (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Height H1 (mm) | Minimum load factor A | Width C (mm) | Washer | Height H (mm) | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.52 € | 1 | 5 jours | 30 | 52 | - | 6300 | Poussée | - | 23900 | 46000 | 0.152 | 52 | 0.6 | 2.04 | 532.. | 06 | 32 | 20 | 0.01 | 5.5 | U206 | 17.8 | 53206 |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple | Type de produit | Axial deep groove ball bearing | Customs tariff — weight per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 84821090 | Désign de cages | Sheet steel |
Customs tariff — country of origin | DE | Matériau des cages | Sheet steel |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes axiaux / sphériques / à simple effet / FAG, le numéro d'article est le suivant: 0167157720000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0167157720000.
Configurer
Propriétés de base
Capacité de charge dynamique de base(N)
Type
Inner Diameter d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Direction de la charge
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
r (min.)(mm)
Fatigue limit load Pu(kN)
Model series
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
Height H1(mm)
Minimum load factor A
Width C(mm)
Washer
Height H(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0167157560000 |
0167157640000 |
0167158020000 |
0167158290000 |
0167159000000 |
0167159180000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Inner Diameter d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Direction de la charge | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Charge de base statique (Coa) (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Height H1 (mm) | Minimum load factor A | Width C (mm) | Washer | Height H (mm) | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.38 € | 1 | 5 jours | 20 | 40 | - | 7500 | Poussée | - | 21100 | 37500 | 0.08 | 40 | 0.6 | 1.66 | 532.. | 04 | 22 | 17 | 0.01 | 5 | U204 | 14.7 | 53204 | |||
28.75 € | 1 | 5 jours | 25 | 47 | - | 6700 | Poussée | - | 26500 | 50000 | 0.119 | 47 | 0.6 | 2.22 | 532.. | 05 | 27 | 19 | 0.013 | 5.5 | U205 | 16.7 | 53205 | |||
45.98 € | 1 | 5 jours | 40 | 68 | - | 4800 | Poussée | - | 44000 | 97000 | 0.28 | 68 | 1 | 4.3 | 532.. | 08 | 42 | 23 | 0.05 | 7 | U208 | 20.3 | 53208 | |||
69.45 € | 1 | 5 jours | 50 | 78 | - | 4300 | Poussée | - | 50000 | 106000 | 0.356 | 78 | 1 | 4.7 | 532.. | 10 | 52 | 26 | 0.07 | 7.5 | U210 | 23.5 | 53210 | |||
74.25 € | 1 | 5 jours | 45 | 85 | - | 3600 | Poussée | - | 75000 | 140000 | 0.68 | 85 | 1 | 6.3 | 533.. | 09 | 47 | 33 | 0.12 | 10 | U309 | 30.1 | 53309 | |||
76.32 € | 1 | 5 jours | 50 | 95 | - | 3400 | Poussée | - | 82000 | 169000 | 0.969 | 95 | 1.1 | 7.5 | 533.. | 10 | 52 | 37 | 0.18 | 11 | U310 | 34.3 | 53310 |