Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0167146440000
Référence pièce
|
---|
0167146440000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Inner Diameter d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Direction de la charge | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Charge de base statique (Coa) (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Désign de cages | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Customs tariff — country of origin | Matériau des cages | Minimum load factor A | Height H (mm) | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.72 € | 1 | 5 jours | 15 | 28 | - | 12000 | Poussée | - | 10500 | 16800 | 0.027 | 28 | 0.3 | 84821010 | 0.75 | Sheet steel | 511.. | 02 | 16 | DE | Sheet steel | 0.002 | 9 | 51102 |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple | Type de produit | Axial deep groove ball bearing | Customs tariff — weight per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight unit | kg |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements axiaux à billes à gorge profonde / sens unique / FAG, le numéro d'article est le suivant: 0167146440000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0167146440000.
Configurer
Propriétés de base
Capacité de charge dynamique de base(N)
Type
Inner Diameter d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Direction de la charge
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
r (min.)(mm)
Customs tariff — item number
Fatigue limit load Pu(kN)
Désign de cages
Model series
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
Customs tariff — country of origin
Matériau des cages
Minimum load factor A
Height H(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
0167146360000 |
0167146520000 |
0167146600000 |
0167146790000 |
0167146870000 |
0167147170000 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Inner Diameter d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Direction de la charge | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Charge de base dynamique (Ca) (N) | Charge de base statique (Coa) (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Désign de cages | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Customs tariff — country of origin | Matériau des cages | Minimum load factor A | Height H (mm) | Product code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.63 € | 1 | 5 jours | 12 | 26 | 10400 | 13000 | Radial | 15300 | - | - | 0.021 | 26 | 0.3 | 84821010 | 0.69 | Sheet steel | 511.. | 01 | 13 | DE | Sheet steel | 0.001 | 9 | 51101 | |||
9.85 € | 1 | 5 jours | 17 | 30 | - | 11000 | Poussée | - | 11300 | 19600 | 0.027 | 30 | 0.3 | 84821010 | 0.87 | Sheet steel | 511.. | 03 | 18 | DE | Sheet steel | 0.002 | 9 | 51103 | |||
9.94 € | 1 | 5 jours | 20 | 35 | - | 9500 | Poussée | - | 15000 | 26500 | 0.04 | 35 | 0.3 | 84821090 | 1.18 | Sheet steel | 511.. | 04 | 21 | DE | Sheet steel | 0.004 | 10 | 51104 | |||
10.63 € | 1 | 5 jours | 25 | 42 | - | 9000 | Poussée | - | 18100 | 35500 | 0.055 | 42 | 0.6 | 84821090 | 1.57 | Sheet steel | 511.. | 05 | 26 | DE | Sheet steel | 0.006 | 11 | 51105 | |||
11.38 € | 1 | 5 jours | 30 | 47 | - | 8000 | Poussée | - | 18800 | 40000 | 0.066 | 47 | 0.6 | 84821090 | 1.77 | Sheet steel | 511.. | 06 | 32 | DE | Sheet steel | 0.009 | 11 | 51106 | |||
16.74 € | 1 | 5 jours | 45 | 65 | - | 6000 | Poussée | - | 26500 | 69000 | 0.151 | 65 | 0.6 | 84821090 | 3.05 | Sheet steel | 511.. | 09 | 47 | DE | Sheet steel | 0.024 | 14 | 51109 |