Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
24441.0935
Référence pièce
|
---|
24441.0935 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | d₃ [H7] (mm) | l₁ (mm) | d₂ | l₂ (mm) | d₁ (mm) | Pour aspect de finition | h₁ (mm) | d₄ (mm) | h₂ (mm) | Cote nominale | d₃ (mm) | h₃ (mm) | h₄ (mm) | Origine préférentielle | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.06 € | 1 | 1 jour | - | 50 | M12 | 145 | 40 | - | 42 | 40 | 4 | d1=40 mm / d2=M12 / l1=50 mm / Argent | 23 | 4 | 56 | D | 447 |
Loading...
Température max.(°C) | 80 | Fonction | Serrer|Actionner|Attacher|Brider|Contacte|réajuster |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Manettes de serrage indexables plates, le numéro d'article est le suivant: 24441.0935.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 24441.0935.
Configurer
Propriétés de base
d₃ [H7](mm)
Pour aspect de finition
Type
l₁(mm)
d₂
l₂(mm)
d₁(mm)
h₁(mm)
d₄(mm)
h₂(mm)
Cote nominale
d₃(mm)
h₃(mm)
h₄(mm)
Origine préférentielle
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
24441.0025 |
24441.0050 |
24441.0060 |
24441.0940 |
24441.0945 |
24441.0950 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | d₃ [H7] (mm) | l₁ (mm) | d₂ | l₂ (mm) | d₁ (mm) | Pour aspect de finition | h₁ (mm) | d₄ (mm) | h₂ (mm) | Cote nominale | d₃ (mm) | h₃ (mm) | h₄ (mm) | Origine préférentielle | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.88 € | 1 | 1 jour | - | 145 | M16 | 145 | 40 | 1 | 42 | 23 | 4 | d1=40 mm / d2=M16 / Noir | - | 4 | 56 | D | 373 | |||
13.51 € | 1 | 1 jour | 8 | 120 | - | 120 | 32 | 2 | 29.5 | 16 | 2 | d1=32 mm / d3=8 mm / Noir | - | 2.5 | 41.5 | D | 188 | |||
20.88 € | 1 | 1 jour | 12 | 145 | - | 145 | 40 | 2 | 42 | 23 | 4 | d1=40 mm / d3=12 mm / noir | - | 4 | 56 | D | 387 | |||
25.76 € | 1 | 1 jour | - | 63 | M12 | 145 | 40 | - | 42 | 40 | 4 | d1=40 mm / d2=M12 / l1=63 mm / Argent | 23 | 4 | 56 | D | 455 | |||
26.68 € | 1 | 1 jour | - | 80 | M12 | 145 | 40 | - | 42 | 40 | 4 | d1=40 mm / d2=M12 / l1=80 mm / Argent | 23 | 4 | 56 | D | 467 | |||
24.19 € | 1 | 1 jour | - | 32 | M16 | 145 | 40 | - | 42 | 40 | 4 | d1=40 mm / d2=M16 / l1=32 mm / Argent | 23 | 4 | 56 | D | 449 |