Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
24441.0010
Référence pièce
|
---|
24441.0010 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | d₃ [H7] (mm) | l₁ (mm) | d₂ | l₂ (mm) | d₁ (mm) | Pour aspect de finition | h₁ (mm) | d₄ (mm) | h₂ (mm) | Cote nominale | d₃ (mm) | h₃ (mm) | h₄ (mm) | Origine préférentielle | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.51 € | 1 | 1 jour | - | 120 | M10 | 120 | 32 | 1 | 29.5 | 16 | 2 | d1=32 mm / d2=M10 / Noir | - | 2.5 | 41.5 | D | 183 |
Loading...
Température max.(°C) | 80 | Fonction | Serrer|Actionner|Attacher|Brider|Contacte|réajuster |
---|
Configurer
Propriétés de base
d₃ [H7](mm)
d₃(mm)
Type
l₁(mm)
d₂
l₂(mm)
d₁(mm)
Pour aspect de finition
h₁(mm)
d₄(mm)
h₂(mm)
Cote nominale
h₃(mm)
h₄(mm)
Origine préférentielle
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles