Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Dimension table · Dimensions in mm | |||||||||||||||||||||
Designation | Mass m ≈g | Dimensions | Mounting dimensions | Lubrication nipple1) K8 | |||||||||||||||||
FW | B | L h12 | H | JB | A5 | B22) | L4 | JL | L5 | H2 | A3 | H6 –0.5 | N13) | N33) | K5 | Width across flats W4) | α ° | ||||
max. Nm | |||||||||||||||||||||
PAGBAO12-PP-AS | 60 | 12 | 42 | 32 | 30.5 | 32±0.15 | 21 | 7.6 | 32 | 23±0.15 | 20 | 18 | 7.8 | 4.8 | 4.7 | 8 | M4 | 2 | 1 | 78 | NIPA1 |
PAGBAO16-PP-AS | 90 | 16 | 50 | 36 | 36.8 | 40±0.15 | 25 | 10.1 | 35 | 26±0.15 | 22 | 22 | 10 | 5.4 | 4.7 | 8 | M4 | 2.5 | 1.5 | 78 | NIPA1 |
PAGBAO20-PP-AS | 160 | 20 | 60 | 45 | 44.5 | 45±0.15 | 30 | 10 | 42 | 32±0.15 | 28 | 25 | 11 | 6.7 | 4.7 | 8 | M4 | 2.5 | 1.5 | 60 | NIPA1 |
PAGBAO25-PP-AS | 310 | 25 | 74 | 58 | 56 | 60±0.2 | 37 | 12.5 | 54 | 40±0.2 | 40 | 30 | 13 | 7.8 | 5.7 | 10 | M5 | 3 | 3 | 60 | NIPA1 |
PAGBAO30-PP-AS | 430 | 30 | 84 | 68 | 63.5 | 68±0.2 | 42 | 13.6 | 60 | 45±0.2 | 48 | 35 | 14 | 8.7 | 6.8 | 11 | M6 | 3 | 4 | 54 | NIPA2 |
PAGBAO40-PP-AS | 910 | 40 | 108 | 80 | 82.4 | 86±0.2 | 54 | 18.2 | 78 | 58±0.2 | 56 | 45 | 18 | 11 | 9.2 | 15 | M8 | 4 | 5 | 54 | NIPA2 |
PAGBAO50-PP-AS | 1 460 | 50 | 130 | 100 | 92.8 | 108±0.2 | 65 | 22.7 | 70 | 50±0.2 | 72 | 50 | 19 | 12.5 | 9.2 | 15 | M8 | 4 | 7 | 54 | NIPA2 |
Référence pièce
|
---|
PAGBAO12-PP-AS |
PAGBAO16-PP-AS |
PAGBAO20-PP-AS |
PAGBAO25-PP-AS |
PAGBAO40-PP-AS |
PAGBAO50-PP-AS |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale L (mm) | Épaisseur T (mm) | Poids unitaire (kg) | Hauteur H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 jours | 32 | 42 | 0.06 | 30.5 | |||
- | 1 | 4 jours | 36 | 50 | 0.09 | 36.8 | |||
- | 1 | 4 jours | 45 | 60 | 0.16 | 44.5 | |||
- | 1 | 4 jours | 58 | 56 | 0.31 | 74 | |||
199.94 € | 1 | 17 jours | 80 | 82.4 | 0.91 | 108 | |||
326.26 € | 1 | 17 jours | 100 | 130 | 1.46 | 92.8 |
Loading...
Certificat RoHS | Disponible | Certificat REACH | Disponible |
---|
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale L(mm)
Épaisseur T(mm)
Poids unitaire(kg)
Hauteur H(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles