Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
81104 TN |
81105 TN |
81106 TN |
81109 TN |
81112 TN |
81116 TN |
81120 TN |
81132 TN |
81148 M |
81152 M |
81207 TN |
81208 TN |
81226 TN |
81234 M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | Poids (g) | Matériau de la cage | GTIN/EAN | Série | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.98 € | 1 | 17 jours | - | 36.0 | Plastique renforcé à fibre de verre | 7316570427967 | 811… | ||
35.01 € | 1 | 17 jours | - | 52.0 | Plastique renforcé à fibre de verre | 7316570980950 | 811… | ||
36.80 € | 1 | 17 jours | - | 57.0 | Plastique renforcé à fibre de verre | 7316571160979 | 811… | ||
51.24 € | 1 | 17 jours | - | 130.0 | Plastique renforcé à fibre de verre | 7316570642278 | 811… | ||
78.80 € | 1 | 17 jours | - | 272.0 | Plastique renforcé à fibre de verre | 7316570818383 | 811… | ||
116.40 € | 1 | 17 jours | - | 400.0 | Plastique renforcé à fibre de verre | 7316570780727 | 811… | ||
181.58 € | 1 | 17 jours | - | 903.0 | Plastique renforcé à fibre de verre | 7316570688450 | 811… | ||
770.78 € | 1 | 17 jours | - | 2360.0 | Plastique renforcé à fibre de verre | 7316570160505 | 811… | ||
2,033.18 € | 1 | 17 jours | - | 8450.0 | Laiton | 7316572445761 | 811… | ||
2,442.88 € | 1 | 17 jours | 317 | 9080.0 | Laiton | 7316572381946 | 811… | ||
61.82 € | 1 | 17 jours | - | 195.0 | Plastique renforcé à fibre de verre | 7316570600186 | 812… | ||
64.38 € | 1 | 17 jours | - | 249.0 | Plastique renforcé à fibre de verre | 7316577086648 | 812… | ||
654.23 € | 1 | 17 jours | - | 3980.0 | Plastique renforcé à fibre de verre | 7316571042350 | 812… | ||
1,463.42 € | 1 | 17 jours | - | 9300.0 | Laiton | 7316571491332 | 812… |
Loading...
Plage de température en °C, de | -20°C | Plage de température en °C, à | 120°C | Type | Une rangée |
---|---|---|---|---|---|
Numéro de tarif douanier | 84825000 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
Poids(g)
Matériau de la cage
GTIN/EAN
Série
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles