Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur B (mm) | Poids (g) | Plage de température en °C, de | Plage de température en °C, à | Matériau de la cage | jeu de roulement | Joint | Type | Matériau de joint | GTIN/EAN | Série | Classe de précision | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299.52 € | 1 | 17 jours | - | 616.0 | - | - | Acier | - | - | - | - | 7316572221365 | 222… | - | ||
1,920.52 € | 1 | 17 jours | - | 29000.0 | - | 200°C | Plaque en acier | C5 | - | - | - | 7316571746630 | 222… | - | ||
2,546.32 € | 1 | 17 jours | - | 42700.0 | - | 200°C | Plaque en acier | C5 | - | - | - | 7316571385143 | 222… | - | ||
563.92 € | 1 | 17 jours | - | 5700.0 | - | 200°C | Plaque en acier | C2 | - | - | - | 7316577001542 | 230… | - | ||
2,260.01 € | 1 | 17 jours | - | 29150.0 | - | 200°C | Plaque en acier | CN | - | - | - | 7316576603518 | 230... | P5 | ||
2,568.92 € | 1 | 17 jours | 104 | 45000.0 | - | 200°C | Plaque en acier | C5 | - | - | - | 7316571450667 | 230… | - | ||
4,196.98 € | 1 | 17 jours | 121 | 75700.0 | - | 200°C | Plaque en acier | CN | - | - | - | 7316576655647 | 230... | - | ||
732.27 € | 1 | 17 jours | - | 9930.0 | - | 200°C | Plaque en acier | C3 | - | - | - | 7316576603716 | 231... | PN | ||
1,076.81 € | 1 | 17 jours | - | 15680.0 | - | 200°C | Plaque en acier | C2 | - | - | - | 7316571671376 | 231... | - | ||
1,872.63 € | 1 | 17 jours | 104 | 34200.0 | - | 200°C | Plaque en acier | C3 | - | - | - | 7316576656323 | 231... | - | ||
2,247.40 € | 1 | 17 jours | 112 | 42500.0 | - | 200°C | Plaque en acier | C2 | - | - | - | 7316571762470 | 231... | - | ||
383.27 € | 1 | 17 jours | 52.4 | 4450.0 | - | 200°C | Plaque en acier | C4 | - | - | - | 7316570607239 | 232... | - | ||
1,475.18 € | 1 | 17 jours | - | 11190.0 | - | 200°C | Plaque en acier | CN | - | - | - | 7316571794211 | 241… | PN | ||
1,710.45 € | 1 | 17 jours | - | 12150.0 | - | 200°C | Plaque en acier | C3 | - | Sans rainure de graissage dans la bague extérieure | - | 7316577308269 | 239… | - | ||
2,512.47 € | 1 | 17 jours | 75 | 23800.0 | - | 200°C | Plaque en acier | C3 | - | - | - | 7316571794297 | 239… | - | ||
485.55 € | 1 | 17 jours | - | 2941.0 | - | 200°C | Plaque en acier | C3 | - | - | - | - | 240… | - | ||
2,082.75 € | 1 | 17 jours | - | 39130.0 | - | 200°C | Plaque en acier | C5 | - | - | - | 7316570197471 | 240… | - | ||
2,971.77 € | 1 | 17 jours | 140 | 62450.0 | - | 200°C | Plaque en acier | C3 | - | - | - | 7316577052391 | 240... | - | ||
562.66 € | 1 | 17 jours | - | 6720.0 | - | 200°C | Plaque en acier | C3 | - | - | - | 7316577016447 | 241… | PN | ||
657.68 € | 1 | 17 jours | - | 9770.0 | - | 200°C | Plaque en acier | C3 | - | - | - | - | 240… | PN | ||
905.89 € | 1 | 17 jours | - | 10000.0 | - | 200°C | Acier | CN | - | - | - | 7316576600913 | 452... | - | ||
1,061.05 € | 1 | 17 jours | - | 17900.0 | - | 200°C | Acier | CN | - | - | - | 7316576601071 | 452... | - | ||
264.03 € | 1 | 17 jours | - | 2459.0 | -20°C | 150°C | Acier | CN | 2RS5 | - | HNBR | - | BS2-22 | - |
Loading...
Numéro de tarif douanier | 84823000 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur B(mm)
Poids(g)
Plage de température en °C, de
Plage de température en °C, à
Matériau de la cage
jeu de roulement
Joint
Type
Matériau de joint
GTIN/EAN
Série
Classe de précision
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles