Courroie crantée / Powergrip GT / ouverte, 30m / 3GT, 5GT, 8GT / caoutchouc / acier / GATES

Courroie crantée / Powergrip GT / ouverte, 30m / 3GT, 5GT, 8GT / caoutchouc / acier / GATES
· La précision géométrique du positionnementen fait la courroie idéale pour les applications à mouvements alternatifs
· Stabilité en longueur grâce au câblé à module élevé
· Fixation simple au moyen des dispositifs de serrage
· Nul besoin d’entretien : Nul besoin de lubrification ou de retension
· Méthode de production à coupure droite unique: corde perpendiculaire aux dents de la courroie
· Plage de température: de -30°C à +100°C (PowerGrip™)
· de -54°C à +85°C (Poly Chain®)

(i)Remarque

  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
9396-10041
9396-10043
9396-10047
9396-10048
9396-10049
9396-10050
9396-40407
9396-40409
9396-40412
9396-40413
9396-40415
9396-40417
9396-40418
9396-40420
9396-40423
9396-40425
9396-40430
9396-40431
9396-40433
9396-40434
9396-40436
9396-40437
9396-40547
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du fil central Pas
(mm)
GTIN/EAN Poids
(g)

11.48 €

30 12 jours Cordon en acier5541257137643234.0

28.06 €

30 12 jours Cordon en acier5541257137644984.0

18.69 €

30 12 jours [Aramide] Aramide8541257137645667.0

37.49 €

30 12 jours Cordon en acier85412571376463123.0

49.78 €

1 12 jours Cordon en acier85412571376470168.0

74.61 €

30 12 jours Cordon en acier85412571376487256.0

13.01 €

30 12 jours [Aramide] Aramide3541257137652427.0

21.71 €

30 12 jours [Aramide] Aramide3541257137654845.0

18.69 €

30 12 jours Cordon en acier5541257137657956.0

14.45 €

1 12 jours [Aramide] Aramide5541257137658641

21.71 €

30 12 jours [Aramide] Aramide5541257137659361.0

46.54 €

30 7 jours Cordon en acier55412571376616142.0

35.86 €

30 12 jours [Aramide] Aramide55412571376623103.0

24.79 €

30 12 jours Cordon en acier8541257137664788.0

28.45 €

1 12 jours [Aramide] Aramide85412571376654101.0

38.08 €

1 12 jours [Aramide] Aramide85412571376661134.0

57.05 €

1 12 jours [Aramide] Aramide85412571376708203.0

99.45 €

1 12 jours Cordon en acier8-310.0

124.20 €

30 12 jours Cordon en acier85412571376739439.0

94.84 €

1 12 jours [Aramide] Aramide85412571376746337.0

211.18 €

30 12 jours Cordon en acier8-783.0

161.16 €

30 12 jours [Aramide] Aramide8-471.0

15.34 €

1 12 jours Cordon en acier5-40.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la courroie Courroie en caoutchouc Plage de température (min.)(°C) -54 Plage de température (max.) 85
Numéro de tarif douanier 40103900

Assistance technique