Courroies crantée / ouvertes / HTD3M, HTD5M / caoutchouc / aramide / GATES

Courroies crantée / ouvertes / HTD3M, HTD5M / caoutchouc / aramide / GATES
· La précision géométrique du positionnementen fait la courroie idéale pour les applications à mouvements alternatifs
· Stabilité en longueur grâce au câblé à module élevé
· Fixation simple au moyen des dispositifs de serrage
· Nul besoin d’entretien : Nul besoin de lubrification ou de retension
· Méthode de production à coupure droite unique: corde perpendiculaire aux dents de la courroie
· Plage de température: de -30°C à +100°C (PowerGrip™)
· de -54°C à +85°C (Poly Chain®)

(i)Remarque

  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Si vous desirez une offre / commander une courroie de X mètres de long, merci de saisir « X » dans le champ quantité, par exemple : pour une courroie de 10m, merci de saisir « 10 » dans le champ quantité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LL HTD 3M 15 KEVLAR
LL HTD 5M 15 KEVLAR-[1-30/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas
(mm)
Poids
(g)

28.30 €

1 12 jours 345.0

-

1 12 jours 565.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la courroie Courroie en caoutchouc Matériau du fil central Kevlar Plage de température (min.)(°C) -54
Plage de température (max.) 85 Numéro de tarif douanier 40103900

Assistance technique