Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
9270-00137 |
9270-01137 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du fil central | GTIN/EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98.80 € | 1 | 12 jours | [Aramide] Kevlar | 5414465082603 | 64.0 | ||
174.94 € | 1 | 12 jours | - | - | 51.0 |
Loading...
Matériau de la courroie | Courroie en polyuréthane | Plage de température (min.)(°C) | -54 | Plage de température (max.) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Pas(mm) | 8 | Numéro de tarif douanier | 39269097 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du fil central
GTIN/EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles