Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale W (mm) (mm) | Pas (mm) | GTIN/EAN | Poids (g) | Numéro de tarif douanier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.42 € | 1 | 12 jours | - | 8 | 5414465637667 | 15.0 | 39269097 | ||
58.34 € | 1 | 12 jours | - | 8 | 5414465637599 | 20.0 | 39269097 | ||
47.14 € | 1 | 12 jours | - | 8 | 5414465637704 | 15.0 | 39269097 | ||
44.59 € | 1 | 12 jours | - | 8 | 5414465637742 | 10.0 | 39269097 | ||
55.66 € | 1 | 12 jours | - | 8 | 5414465637629 | 20.0 | 39269097 | ||
64.25 € | 1 | 12 jours | - | 8 | 5414465637506 | 25.0 | 39269097 | ||
59.99 € | 1 | 12 jours | - | 8 | 5414465637544 | 20.0 | 39269097 | ||
68.50 € | 1 | 12 jours | - | 8 | 5414465637452 | 25.0 | 39269097 | ||
89.93 € | 1 | 12 jours | 21 | 8 | 5414465637650 | 28.0 | 39269097 | ||
102.09 € | 1 | 12 jours | 21 | 8 | 5414465637582 | 40.0 | 39269097 | ||
104.82 € | 1 | 12 jours | 21 | 8 | 5414465637537 | 40.0 | 39269097 | ||
77.69 € | 1 | 12 jours | 21 | 8 | 5414465637735 | 19.0 | 39269097 | ||
205.37 € | 1 | 12 jours | - | 8 | 5414465637407 | 80.0 | 39269097 | ||
166.97 € | 1 | 12 jours | - | 8 | 5414465637612 | 64.0 | 39269097 | ||
179.80 € | 1 | 12 jours | - | 8 | 5414465637520 | 64.0 | 39269097 | ||
312.86 € | 1 | 12 jours | - | 8 | 5414465637513 | 111.0 | 39269097 | ||
353.59 € | 1 | 12 jours | - | 8 | 5414465637155 | 138.0 | 39269097 | ||
112.44 € | 1 | 12 jours | 21 | 8 | 5414465637490 | 45.0 | 39269097 | ||
119.84 € | 1 | 12 jours | 21 | 8 | 5414465637438 | 50.0 | 39269097 | ||
143.78 € | 1 | 12 jours | 21 | 8 | 5414465781940 | 99.0 | 39269097 | ||
252.45 € | 30 | 12 jours | - | 8 | 5414465784545 | 169.0 | 39269097 | ||
79.89 € | 1 | 12 jours | - | 8 | - | 57.0 | 39269097 | ||
347.16 € | 1 | 12 jours | 37 | 14 | 5414465784569 | 292.0 | 39269097 | ||
44.27 € | 1 | 12 jours | - | 5 | - | 8.0 | 39269097 | ||
47.45 € | 1 | 12 jours | - | 5 | - | 10.0 | 39269097 | ||
66.50 € | 1 | 12 jours | - | 5 | - | 15.0 | 39269097 | ||
49.30 € | 1 | 12 jours | - | 5 | - | 12.0 | 39269097 | ||
68.82 € | 1 | 12 jours | - | 5 | - | 16.0 | 39269097 | ||
76.39 € | 1 | Devis | - | 5 | - | 31.0 | 39269097 | ||
77.46 € | 1 | 12 jours | - | 5 | - | 26.0 | 40103900 | ||
79.99 € | 1 | 12 jours | - | 5 | - | 60.0 | 39269097 | ||
11,141.54 € | 1 | 12 jours | - | 14 | - | 6922.0 | 39269097 |
Loading...
Matériau de la courroie | Courroie en polyuréthane | Matériau du fil central | Carbone | Plage de température (min.)(°C) | -54 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température (max.) | 85 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale W (mm)(mm)
Pas(mm)
GTIN/EAN
Poids(g)
Numéro de tarif douanier
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles