Courroie crantée / Poly Chain GT2 / 8MGT, 14MGT / PUR / aramide / GATES / 9575-xxx

Courroie crantée / Poly Chain GT2 / 8MGT, 14MGT / PUR / aramide / GATES / 9575-xxx
· Augmentation substantielle de la puissance nominale
· Haute efficacité de la transmission positive
· Nul besoin d’entretien : nul besoin de lubrification ou de retension
· Gains de place, de poids et de coût
· Plage de température: de -54°C à +85°C
· Compatibilité totale avec les profilsde poulies Poly Chain® GT
· Conception PowerPainT™ disponible sur demande, afin d’éliminer les risques de contamination sur les applications peinture. (Voir p. 40.)

(i)Remarque

  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
9275-09017
9275-09018
9275-09019
9275-09020
9275-09025
9275-09026
9275-09027
9275-09028
9275-09033
9275-09034
9275-09035
9275-09036
9275-09041
9275-09042
9275-09043
9275-09045
9275-09046
9275-09047
9275-09048
9275-09049
9275-09050
9275-09051
9275-09052
9275-09054
9275-09055
9275-09056
9275-09057
9275-09058
9275-09059
9275-09060
9275-09061
9275-09062
9275-09063
9275-09064
9275-09065
9275-09066
9275-09067
9275-09068
9275-09073
9275-09074
9275-09075
9275-09076
9275-09081
9275-09082
9275-09083
9275-09084
9275-09085
9275-09087
9275-09089
9275-09090
9275-09091
9275-09092
9275-09097
9275-09098
9275-09099
9275-09100
9275-09101
9275-09102
9275-09103
9275-09104
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du fil central Largeur nominale W (mm)
(mm)
Pas
(mm)
GTIN/EAN Poids
(g)

76.51 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-8541257123138040.0

133.99 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar218541257123139770.0

229.35 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-85412571231403110.0

395.02 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-85412571231410200.0

78.69 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-8541257123142740.0

137.54 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar218541257123143470.0

235.74 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-85412571231441130.0

406.07 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-85412571231458220.0

80.78 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-8541257123146540.0

141.49 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar218541257123147280.0

242.70 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-85412571231489140.0

417.94 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-85412571231496240.0

83.61 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-8541257123150250.0

146.24 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar218541257123151990.0

251.08 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-85412571231526160.0

86.00 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-8541446532827558.0

150.54 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar2185414465328282101.0

258.08 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-85414465328299173.0

444.47 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-85414465328305298.0

86.53 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-8541257123154060.0

151.58 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar2185412571231557100.0

259.62 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-85412571231564180.0

447.02 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-85412571231571300.0

154.33 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar2185414465328329109.0

264.56 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-85414465328336187.0

455.57 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-85414465328343322.0

91.34 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-8541257123158870.0

159.72 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar2185412571231595120.0

273.97 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-85412571231601200.0

471.92 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-85412571231618340.0

97.39 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-8541257123162570.0

170.28 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar2185412571231632120.0

292.19 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-85412571231649200.0

502.98 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-85412571231656340.0

102.51 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-8541257123166380.0

179.32 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar2185412571231670130.0

307.37 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-85412571231687230.0

529.34 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-85412571231694390.0

110.58 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-8541257123170086.0

193.66 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar2185412571231717144.0

331.91 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-85412571231724260.0

571.62 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-85412571231731432.0

119.45 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-85412571231748100.0

208.77 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar2185412571231755160.0

358.04 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-85412571231762280.0

616.37 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-85412571231779490.0

130.13 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-85414465328398106.0

390.51 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-85414465328411317.0

131.66 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-85412571231786100.0

230.52 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar2185412571231793190.0

395.02 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-85412571231809320.0

680.56 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-85412571231816550.0

144.31 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-85412571231823120.0

252.24 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar2185412571231830210.0

432.53 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-85412571231847360.0

745.03 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-85412571231854610.0

154.41 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-85414465328435132.0

270.13 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar2185414465328459231.0

463.13 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-85414465328466396.0

797.61 €

1 12 jours [Aramide] Kevlar-85414465328473682.0

Loading...

Informations de base

Matériau de la courroie Courroie en polyuréthane Plage de température (min.)(°C) -54 Plage de température (max.) 85
Numéro de tarif douanier 39269097

Assistance technique