Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
9270-01141 |
PCC 8MGT-416-30 |
PCC 8MGT-544-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | GTIN/EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
192.68 € | 1 | 12 jours | 5414465637476 | 80.0 | ||
158.50 € | 1 | 12 jours | - | 53 | ||
168.48 € | 1 | 12 jours | - | 63.0 |
Loading...
Matériau de la courroie | Courroie en polyuréthane | Matériau du fil central | Carbone | Plage de température (min.)(°C) | -54 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température (max.) | 85 | Pas(mm) | 8 | Numéro de tarif douanier | 39269097 |
Configurer
Propriétés de base
GTIN/EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles