Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale W (mm) (mm) | Éléments de tension | Numéro de tarif douanier | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.01 € | 1 | 17 jours | - | Câblé verre | 40103500 | 257 | ||
133.28 € | 1 | 17 jours | - | Aramide | 40103500 | 230 | ||
65.36 € | 1 | 17 jours | - | Câblé verre | 40103500 | 288 | ||
67.18 € | 1 | 17 jours | - | Câblé verre | 40103500 | 309 | ||
40.95 € | 1 | 17 jours | - | Câblé verre | 40103500 | 194 | ||
176.24 € | 1 | 17 jours | - | Aramide | 40103500 | 330 | ||
42.16 € | 1 | 17 jours | - | Câblé verre | 40103500 | 204 | ||
74.09 € | 1 | 17 jours | 34 | Aramide | 40103500 | 206 | ||
49.94 € | 1 | 17 jours | - | Câblé verre | 40103600 | 254.00002 | ||
81.45 € | 1 | 17 jours | - | Aramide | 40103500 | 117 | ||
156.07 € | 1 | 17 jours | - | Aramide | 40103500 | 259 | ||
102.87 € | 1 | 17 jours | - | Aramide | 40103500 | 165 | ||
115.74 € | 1 | 17 jours | - | Aramide | 40103500 | 185 | ||
81.13 € | 1 | 17 jours | - | Aramide | 40103500 | 146 | ||
183.34 € | 1 | 17 jours | - | Aramide | 40103500 | 325 | ||
116.50 € | 1 | 17 jours | - | Aramide | 40103500 | 209 | ||
138.64 € | 1 | 17 jours | - | Aramide | 40103500 | 223 | ||
139.13 € | 1 | 17 jours | - | Aramide | 40103500 | 243 |
Loading...
Matériau de la courroie | Courroie en caoutchouc | Plage de température (min.)(°C) | -20 | Plage de température (max.)(°C) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Division(mm) | 8 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale W (mm)(mm)
Éléments de tension
Numéro de tarif douanier
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles