Courroie plate / mégalinéaire / ouverte / B 75 / PUR / acier / MEGADYNE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10030400062

Référence pièce
10030400062
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

54.74 €

1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la courroie Courroie en polyuréthane Largeur nominale W (mm)(mm) 75 Plage de température (min.) -25
Plage de température (max.) 80 Éléments de tension Acier Numéro de tarif douanier 40103900
Poids(g) 375

Vous vous trouvez sur la page de Courroie plate / mégalinéaire / ouverte / B 75 / PUR / acier / MEGADYNE , le numéro d'article est le suivant: 10030400062.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10030400062.

Assistance technique