Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale W (mm) (mm) | Division (mm) | Numéro de tarif douanier | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.63 € | 1 | 12 jours | 20 | 5.08 | 40103900 | 134 | ||
12.92 € | 1 | 12 jours | 6.4 | 5.08 | 40103900 | 3 | ||
14.82 € | 1 | 12 jours | 7.9 | 5.08 | 40103900 | 4 | ||
17.25 € | 1 | 12 jours | 9.53 | 5.08 | 40103900 | 5 | ||
13.59 € | 1 | 12 jours | 6.4 | 5.08 | 40103900 | 4 | ||
15.44 € | 1 | 12 jours | 7.9 | 5.08 | 40103900 | 5 | ||
17.91 € | 1 | 12 jours | 9.53 | 5.08 | 40103900 | 5 | ||
13.59 € | 1 | 12 jours | 6.4 | 5.08 | 40103900 | 4 | ||
16.00 € | 1 | 12 jours | 7.9 | 5.08 | 40103900 | 5 | ||
17.91 € | 1 | 12 jours | 9.53 | 5.08 | 40103900 | 6 | ||
13.59 € | 1 | 12 jours | 6.4 | 5.08 | 40103900 | 4 | ||
16.00 € | 1 | 12 jours | 7.9 | 5.08 | 40103900 | 5 | ||
18.53 € | 1 | 12 jours | 9.53 | 5.08 | 40103900 | 6 | ||
13.59 € | 1 | 12 jours | 6.4 | 5.08 | 40103900 | 4 | ||
16.00 € | 1 | 12 jours | 7.9 | 5.08 | 40103900 | 5 | ||
18.53 € | 1 | 12 jours | 9.53 | 5.08 | 40103900 | 6 | ||
14.20 € | 1 | 12 jours | 6.4 | 5.08 | 40103900 | 4 | ||
16.68 € | 1 | 12 jours | 7.9 | 5.08 | 40103900 | 5 | ||
18.53 € | 1 | 12 jours | 9.53 | 5.08 | 40103900 | 7 | ||
14.18 € | 1 | 12 jours | 6.4 | 5.08 | 40103900 | 4 | ||
16.68 € | 1 | 12 jours | 7.9 | 5.08 | 40103900 | 6 | ||
14.18 € | 1 | 12 jours | 6.4 | 5.08 | 40103900 | 5 | ||
17.25 € | 1 | 12 jours | 7.9 | 5.08 | 40103900 | 6 | ||
19.75 € | 1 | 12 jours | 9.53 | 5.08 | 40103900 | 7 | ||
14.83 € | 1 | 12 jours | 6.4 | 5.08 | 40103900 | 5 | ||
17.25 € | 1 | 12 jours | 7.9 | 5.08 | 40103900 | 6 | ||
19.75 € | 1 | 12 jours | 9.53 | 5.08 | 40103900 | 7 | ||
14.82 € | 1 | 12 jours | 6.4 | 5.08 | 40103900 | 5 | ||
17.25 € | 1 | 12 jours | 7.9 | 5.08 | 40103900 | 6 | ||
19.75 € | 1 | 12 jours | 9.53 | 5.08 | 40103900 | 8 | ||
14.83 € | 1 | 12 jours | 6.4 | 5.08 | 40103900 | 5 | ||
17.25 € | 1 | 12 jours | 7.9 | 5.08 | 40103900 | 6 | ||
19.75 € | 1 | 12 jours | 9.53 | 5.08 | 40103900 | 8 | ||
14.83 € | 1 | 12 jours | 6.4 | 5.08 | 40103900 | 5 | ||
17.91 € | 1 | 12 jours | 7.9 | 5.08 | 40103900 | 7 | ||
20.34 € | 1 | 12 jours | 9.53 | 5.08 | 40103900 | 8 | ||
14.82 € | 1 | 12 jours | 6.4 | 5.08 | 40103900 | 5 | ||
17.91 € | 1 | 12 jours | 7.9 | 5.08 | 40103900 | 7 | ||
20.35 € | 1 | 12 jours | 9.53 | 5.08 | 40103900 | 8 | ||
15.44 € | 1 | 12 jours | 6.4 | 5.08 | 40103900 | 6 | ||
17.91 € | 1 | 12 jours | 7.9 | 5.08 | 40103900 | 7 | ||
21.00 € | 1 | 12 jours | 9.53 | 5.08 | 40103900 | 8 | ||
15.45 € | 1 | 12 jours | 6.4 | 5.08 | 40103900 | 6 | ||
17.91 € | 1 | 12 jours | 7.9 | 5.08 | 40103900 | 7 | ||
21.00 € | 1 | 12 jours | 9.53 | 5.08 | 40103900 | 8 | ||
15.44 € | 1 | 12 jours | 6.4 | 5.08 | 40103900 | 6 | ||
17.91 € | 1 | 12 jours | 7.9 | 5.08 | 40103900 | 7 | ||
21.00 € | 1 | 12 jours | 9.53 | 5.08 | 40103900 | 8 | ||
16.00 € | 1 | 12 jours | 6.4 | 5.08 | 40103900 | 6 | ||
18.53 € | 1 | 12 jours | 7.9 | 5.08 | 40103900 | 7 | ||
21.00 € | 1 | 12 jours | 9.53 | 5.08 | 40103900 | 9 | ||
16.00 € | 1 | 12 jours | 6.4 | 5.08 | 40103900 | 6 | ||
18.53 € | 1 | 12 jours | 7.9 | 5.08 | 40103900 | 7 | ||
21.00 € | 1 | 12 jours | 9.53 | 5.08 | 40103900 | 9 | ||
15.52 € | 1 | 12 jours | 6.4 | 5.08 | 40103900 | 6 | ||
17.97 € | 1 | 12 jours | 7.9 | 5.08 | 40103900 | 7 | ||
20.95 € | 1 | 12 jours | 9.53 | 5.08 | 40103900 | 9 | ||
16.00 € | 1 | 12 jours | 6.4 | 5.08 | 40103900 | 6 | ||
18.53 € | 1 | 12 jours | 7.9 | 5.08 | 40103900 | 8 | ||
21.58 € | 1 | 12 jours | 9.53 | 5.08 | 40103900 | 9 |
Loading...
Matériau de la courroie | Courroie en caoutchouc | Plage de température (min.) | -25 | Plage de température (max.) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Éléments de tension | Cordon verre |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale W (mm)(mm)
Division(mm)
Numéro de tarif douanier
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles