Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale W (mm) (mm) | Division (mm) | Numéro de tarif douanier | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.41 € | 1 | 12 jours | 9 | 5 | 40103500 | 36 | ||
21.39 € | 1 | 12 jours | 15 | 5 | 40103500 | 60 | ||
32.03 € | 1 | 12 jours | 25 | 5 | 40103500 | 100 | ||
25.68 € | 1 | 12 jours | 20 | 8 | 40103500 | 114 | ||
38.62 € | 1 | 12 jours | 30 | 8 | 40103500 | 171 | ||
65.59 € | 1 | 12 jours | 50 | 8 | 40103500 | 285 | ||
112.98 € | 1 | 12 jours | 85 | 8 | 40103500 | 480 | ||
13.77 € | 1 | 12 jours | 9 | 5 | 40103500 | 37 | ||
21.53 € | 1 | 12 jours | 15 | 5 | 40103500 | 62 | ||
32.23 € | 1 | 12 jours | 25 | 5 | 40103500 | 103 | ||
26.71 € | 1 | 12 jours | 20 | 8 | 40103500 | 119 | ||
40.13 € | 1 | 12 jours | 30 | 8 | 40103500 | 178 | ||
68.21 € | 1 | 12 jours | 50 | 8 | 40103500 | 296 | ||
117.45 € | 1 | 12 jours | 85 | 8 | 40103500 | 504 | ||
13.94 € | 1 | 12 jours | 9 | 5 | 40103500 | 38 | ||
21.88 € | 1 | 12 jours | 15 | 5 | 40103500 | 63 | ||
33.06 € | 1 | 12 jours | 25 | 5 | 40103500 | 105 | ||
27.41 € | 1 | 12 jours | 20 | 8 | 40103500 | 123 | ||
41.36 € | 1 | 12 jours | 30 | 8 | 40103500 | 185 | ||
70.46 € | 1 | 12 jours | 50 | 8 | 40103500 | 308 | ||
121.07 € | 1 | 12 jours | 85 | 8 | 40103500 | 523 | ||
122.45 € | 1 | 12 jours | 40 | 14 | 40103500 | 441 | ||
167.42 € | 1 | 12 jours | 55 | 14 | 40103500 | 607 | ||
275.06 € | 1 | 12 jours | 85 | 14 | 40103500 | 937 | ||
354.31 € | 1 | 12 jours | 115 | 14 | 40103500 | 1268 | ||
525.31 € | 1 | 12 jours | 170 | 14 | 40103500 | 1875 | ||
14.31 € | 1 | 12 jours | 9 | 5 | 40103500 | 40 | ||
22.42 € | 1 | 12 jours | 15 | 5 | 40103500 | 66 | ||
34.28 € | 1 | 12 jours | 25 | 5 | 40103500 | 110 | ||
124.21 € | 1 | 12 jours | 40 | 14 | 40103500 | 447 | ||
169.66 € | 1 | 12 jours | 55 | 14 | 40103500 | 614 | ||
278.66 € | 1 | 12 jours | 85 | 14 | 40103500 | 950 | ||
358.94 € | 1 | 12 jours | 115 | 14 | 40103500 | 1285 | ||
532.03 € | 1 | 12 jours | 170 | 14 | 40103500 | 1899 | ||
28.09 € | 1 | 12 jours | 20 | 8 | 40103500 | 128 | ||
42.72 € | 1 | 12 jours | 30 | 8 | 40103500 | 192 | ||
72.51 € | 1 | 12 jours | 50 | 8 | 40103500 | 319 | ||
124.36 € | 1 | 12 jours | 85 | 8 | 40103500 | 543 | ||
14.66 € | 1 | 12 jours | 9 | 5 | 40103500 | 41 | ||
22.92 € | 1 | 12 jours | 15 | 5 | 40103500 | 68 | ||
34.97 € | 1 | 12 jours | 25 | 5 | 40103500 | 113 | ||
14.75 € | 1 | 12 jours | 9 | 5 | 40103500 | 41 | ||
23.40 € | 1 | 12 jours | 15 | 5 | 40103500 | 68 | ||
35.68 € | 1 | 12 jours | 25 | 5 | 40103500 | 114 | ||
130.39 € | 1 | 12 jours | 40 | 14 | 40103500 | 481 | ||
178.43 € | 1 | 12 jours | 55 | 14 | 40103500 | 661 | ||
279.70 € | 1 | 12 jours | 85 | 14 | 40103500 | 1021.99994 | ||
376.83 € | 1 | 12 jours | 115 | 14 | 40103500 | 1382 | ||
559.03 € | 1 | 12 jours | 170 | 14 | 40103500 | 2043 | ||
14.79 € | 1 | 12 jours | 9 | 5 | 40103500 | 43 | ||
24.12 € | 1 | 12 jours | 15 | 5 | 40103500 | 72 | ||
36.50 € | 1 | 12 jours | 25 | 5 | 40103500 | 120 | ||
15.17 € | 1 | 12 jours | 9 | 5 | 40103500 | 43 | ||
24.46 € | 1 | 12 jours | 15 | 5 | 40103500 | 72 | ||
36.50 € | 1 | 12 jours | 25 | 5 | 40103500 | 120 | ||
29.79 € | 1 | 12 jours | 20 | 8 | 40103500 | 137 | ||
44.97 € | 1 | 12 jours | 30 | 8 | 40103500 | 205 | ||
76.13 € | 1 | 12 jours | 50 | 8 | 40103500 | 342 | ||
130.73 € | 1 | 12 jours | 85 | 8 | 40103500 | 581 | ||
30.31 € | 1 | 12 jours | 20 | 8 | 40103500 | 140 |
Loading...
Matériau de la courroie | Courroie en caoutchouc | Plage de température (min.) | -30 | Plage de température (max.) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Éléments de tension | Fibre de verre |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale W (mm)(mm)
Division(mm)
Numéro de tarif douanier
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles