Courroie crantée / Megapower2 / T10 / PUR / Aramid / MEGADYNE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

75 T10/800

Référence pièce
75 T10/800
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

80.88 €

1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la courroie Courroie en polyuréthane Largeur nominale W (mm)(mm) 75 Plage de température (min.) -25
Plage de température (max.) 80 Division(mm) 10 Éléments de tension Aramide
Numéro de tarif douanier 39269097 Poids(g) 264

Vous vous trouvez sur la page de Courroie crantée / Megapower2 / T10 / PUR / Aramid / MEGADYNE , le numéro d'article est le suivant: 75 T10/800.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 75 T10/800.

Assistance technique