Courroie crantée / Mégalinear / ouverte / AT5 / PUR / HF (hautement flexible) / MEGADYNE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
12050000010030
PU 25 AT5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale W (mm)
(mm)
Division
(mm)
Poids
(g)

118.96 €

100 12 jours 10010702

43.94 €

1 12 jours 25594

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la courroie Courroie en polyuréthane Plage de température (min.) -25 Plage de température (max.) 80
Éléments de tension Corde HF Numéro de tarif douanier 40103900

Assistance technique