Courroie crantée / Mégalinéaire / ouverte / AT10 / PUR / HF (hautement flexible) / MEGADYNE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

100 AT10/16000

Référence pièce
100 AT10/16000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,903.39 €

1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la courroie Courroie en polyuréthane Largeur nominale W (mm)(mm) 100 Plage de température (min.) -25
Plage de température (max.) 80 Division(mm) 10 Éléments de tension Corde HF
Numéro de tarif douanier 40103900 Poids(g) 10000

Vous vous trouvez sur la page de Courroie crantée / Mégalinéaire / ouverte / AT10 / PUR / HF (hautement flexible) / MEGADYNE , le numéro d'article est le suivant: 100 AT10/16000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 100 AT10/16000.

Assistance technique