Courroie crantée / Mégalinéaire / ouverte / PUR / HP (haute performance) / MEGADYNE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
12040000005020
12170000001520
PU 100 AT10 NFT
RPU 25 5M NFT
RPU 30 8M NFT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale W (mm)
(mm)
Division
(mm)
Numéro de tarif douanier Poids
(g)

51.40 €

50 12 jours 50540103900199

24.09 €

1 7 jours 15839269097108

111.53 €

1 12 jours 1001040103900581

31.65 €

1 12 jours 2553926909797

36.74 €

1 12 jours 30839269097200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la courroie Courroie en polyuréthane Plage de température (min.) -25 Plage de température (max.) 80
Éléments de tension Cordon HP

Assistance technique