Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10030150046 |
10030170042 |
10030170116 |
10030170220 |
10030230051 |
10030240053 |
10030240158 |
10030510060 |
12020000003010 |
12020000003210 |
PU 32 AT10 |
RPU 50 8M NFT |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale W (mm) (mm) | Division (mm) | Numéro de tarif douanier | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.72 € | 1 | 12 jours | 10 | 5 | 40103900 | 19 | ||
19.92 € | 1 | 12 jours | 16 | 10 | 40103900 | 62 | ||
22.86 € | 1 | 12 jours | 25 | 10 | 40103900 | 95 | ||
36.24 € | 1 | 12 jours | 50 | 10 | 40103900 | 205 | ||
17.13 € | 1 | 12 jours | 16 | 5 | 40103900 | 43 | ||
27.42 € | 1 | 12 jours | 25 | 10 | 40103900 | 197 | ||
43.50 € | 1 | 12 jours | 50 | 10 | 40103900 | 321 | ||
27.41 € | 1 | 12 jours | 25 | 5 | 39269097 | 97 | ||
28.89 € | 100 | 12 jours | 30 | 10 | 40103900 | 113 | ||
30.36 € | 1 | 12 jours | 32 | 10 | 40103900 | 113 | ||
36.43 € | 1 | 12 jours | 32 | 10 | 40103900 | 142 | ||
39.86 € | 1 | 12 jours | 50 | 8 | 39269097 | 300 |
Loading...
Matériau de la courroie | Courroie en polyuréthane | Plage de température (min.) | -25 | Plage de température (max.) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Éléments de tension | Kevlar |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale W (mm)(mm)
Division(mm)
Numéro de tarif douanier
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles