Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
16 T5/5200 -V- |
25 T5/5855 -V- |
25 T10/2040 -V- |
32 T10/2200 -V- |
32 T10/3860 -V- |
50 AT10/1940 -V- |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale W (mm) (mm) | Division (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68.50 € | 1 | 12 jours | 16 | 5 | 172 | ||
141.34 € | 1 | 12 jours | 25 | 5 | 310 | ||
43.02 € | 1 | 12 jours | 25 | 10 | 194 | ||
61.61 € | 1 | 12 jours | 32 | 10 | 249 | ||
108.16 € | 1 | 12 jours | 32 | 10 | 436 | ||
77.85 € | 1 | 12 jours | 50 | 10 | 623 |
Loading...
Matériau de la courroie | Courroie en polyuréthane | Plage de température (min.) | -25 | Plage de température (max.) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Éléments de tension | Kevlar | Numéro de tarif douanier | 40103900 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale W (mm)(mm)
Division(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles