Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale W (mm) (mm) | Division (mm) | Éléments de tension | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.25 € | 1 | 12 jours | 5 | 2.5 | Kevlar | 3 | ||
7.67 € | 1 | 12 jours | 6 | 2.5 | Kevlar | 2 | ||
8.35 € | 1 | 12 jours | 6 | 2.5 | Kevlar | 2 | ||
13.55 € | 1 | 12 jours | 6 | 2.5 | Kevlar | 6 | ||
11.66 € | 1 | 12 jours | 10 | 5 | Kevlar | 15 | ||
16.61 € | 1 | 12 jours | 10 | 5 | Acier | 24 | ||
12.45 € | 1 | 12 jours | 10 | 2.5 | Kevlar | 4 | ||
16.91 € | 1 | 12 jours | 10 | 2.5 | Kevlar | 7 | ||
20.22 € | 1 | 12 jours | 10 | 2.5 | Kevlar | 11 | ||
26.13 € | 1 | 12 jours | 10 | 5 | Kevlar | 25 | ||
8.45 € | 1 | 12 jours | 10 | 5 | Acier | 6 | ||
11.44 € | 1 | 12 jours | 10 | 5 | Kevlar | 12 | ||
13.84 € | 1 | 12 jours | 10 | 5 | Kevlar | 17 | ||
36.48 € | 1 | 12 jours | 12 | 10 | Acier | 96 | ||
47.43 € | 1 | 12 jours | 12 | 10 | Acier | 127.00001 | ||
23.41 € | 20 | 12 jours | 15 | 5 | Kevlar | 38 | ||
47.79 € | 1 | 12 jours | 16 | 10 | Acier | 140 | ||
50.82 € | 1 | 12 jours | 16 | 10 | Kevlar | 151 | ||
18.47 € | 1 | 12 jours | 16 | 2.5 | Kevlar | 7 | ||
39.61 € | 1 | 12 jours | 16 | 5 | Acier | 53 | ||
19.63 € | 1 | 12 jours | 16 | 5 | Acier | 27 | ||
23.02 € | 1 | 12 jours | 16 | 5 | Kevlar | 35 | ||
42.42 € | 1 | 12 jours | 16 | 10 | Acier | 113 | ||
24.45 € | 1 | 12 jours | 17 | 5 | Kevlar | 37 | ||
46.20 € | 1 | 12 jours | 20 | 5 | Kevlar | 66 | ||
15.41 € | 1 | 12 jours | 20 | 5 | Kevlar | 17 | ||
18.97 € | 1 | 12 jours | 20 | 10 | Acier | 44 | ||
7.67 € | 1 | 12 jours | 6 | 2.5 | Kevlar | 1 | ||
14.47 € | 1 | 12 jours | 10 | 2.5 | Kevlar | 6 | ||
53.76 € | 1 | 12 jours | 25.4 | 9.525 | Kevlar | 189 | ||
25.58 € | 1 | 12 jours | 25.4 | 9.525 | Kevlar | 79 | ||
7.67 € | 1 | 12 jours | 3.2 | 2.032 | Kevlar | 3 |
Loading...
Matériau de la courroie | Courroie en polyuréthane | Plage de température (min.) | -25 | Plage de température (max.) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Numéro de tarif douanier | 39269097 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale W (mm)(mm)
Division(mm)
Éléments de tension
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles