Courroie crantée / mégalinéaire / ouverte / T5 / PUR / acier / MEGADYNE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

16 T5 4410 NFT -V-

Référence pièce
16 T5 4410 NFT -V-
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

76.96 €

1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la courroie Courroie en polyuréthane Largeur nominale W (mm)(mm) 16 Plage de température (min.) -25
Plage de température (max.) 80 Division(mm) 5 Éléments de tension Acier
Numéro de tarif douanier 39269097 Poids(g) 780

Assistance technique