Poussoirs à bille et ressort

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

249.1-12-6

Référence pièce
249.1-12-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.86 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

d1 12 d2 6 l1 14
l2 2.5 x1 M_16=1.2. M_16=1.2 x2 ø_10=1.4. ø_10=1.4
x3 ø_10=1.4. ø_10=1.4 s M_12=1.4. M_12=1.4 RoHS Oui
x6 M_16=1.5. M_16=1.5 x4 ø_12=1.2. ø_12=1.2 Poids(g) 12.0
x5 M_16=1.2. M_16=1.2

Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs à bille et ressort, le numéro d'article est le suivant: 249.1-12-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 249.1-12-6.

Assistance technique