Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur d1 | Type | e_1 | h1 | h2 | d3_1 | b | d2 | Poids (g) | e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12 | A. Surface de patin de serrage plane, sans capuchon plastique | - | 6 | 9 | 16 | 8 | 5.2 | 4.0 | 1.5 | |
5.94 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12 | K. Surface de patin de serrage plane, avec capuchon plastique | - | 6 | 9 | 16 | 8 | 5.2 | 5.0 | 1.5 | |
8.64 € | 1 | Disponible | 7 jours | 12 | P. Surface de patin de serrage avec cran, sans capuchon plastique | 4.5 | 6 | 9 | 16 | 8 | 5.2 | 6.0 | - | |
4.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | 16 | A. Surface de patin de serrage plane, sans capuchon plastique | - | 8 | 11 | 20 | 10 | 6.3 | 11.0 | 2.3 | |
5.88 € | 1 | Disponible | 7 jours | 16 | K. Surface de patin de serrage plane, avec capuchon plastique | - | 8 | 11 | 20 | 10 | 6.3 | 10.0 | 2.3 | |
9.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | 16 | P. Surface de patin de serrage avec cran, sans capuchon plastique | 5.3 | 8 | 11 | 20 | 10 | 6.3 | 13.0 | - | |
5.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 20 | A. Surface de patin de serrage plane, sans capuchon plastique | - | 10 | 13 | 24 | 12 | 9.2 | 18.0 | 2.6 | |
6.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | 20 | K. Surface de patin de serrage plane, avec capuchon plastique | - | 10 | 13 | 24 | 12 | 9.2 | 22.0 | 2.6 | |
9.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 20 | P. Surface de patin de serrage avec cran, sans capuchon plastique | 5.6 | 10 | 13 | 24 | 12 | 9.2 | 24.0 | - | |
6.14 € | 1 | Disponible | 7 jours | 25 | A. Surface de patin de serrage plane, sans capuchon plastique | - | 11 | 15 | 32 | 16 | 9.2 | 30.0 | 2.9 | |
6.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 25 | K. Surface de patin de serrage plane, avec capuchon plastique | - | 11 | 15 | 32 | 16 | 9.2 | 35.0 | 2.9 | |
13.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 25 | P. Surface de patin de serrage avec cran, sans capuchon plastique | 6.9 | 11 | 15 | 32 | 16 | 9.2 | 44.0 | - | |
13.38 € | 1 | Disponible | 7 jours | 32 | A. Surface de patin de serrage plane, sans capuchon plastique | - | 14 | 19 | 44 | 22 | 12.5 | 70.0 | 4.5 | |
14.34 € | 1 | Disponible | 7 jours | 32 | K. Surface de patin de serrage plane, avec capuchon plastique | - | 14 | 19 | 44 | 22 | 12.5 | 74.0 | 4.5 | |
17.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 32 | P. Surface de patin de serrage avec cran, sans capuchon plastique | 9.5 | 14 | 19 | 44 | 22 | 12.5 | 88.0 | - | |
15.24 € | 1 | Disponible | 7 jours | 40 | A. Surface de patin de serrage plane, sans capuchon plastique | - | 16 | 22 | 50 | 25 | 16.5 | 127.00001 | 4.5 | |
17.00 € | 1 | Disponible | 7 jours | 40 | K. Surface de patin de serrage plane, avec capuchon plastique | - | 16 | 22 | 50 | 25 | 16.5 | 161.0 | 4.5 | |
23.20 € | 1 | Disponible | 7 jours | 40 | P. Surface de patin de serrage avec cran, sans capuchon plastique | 10.5 | 16 | 22 | 50 | 25 | 16.5 | 161.0 | - |
Loading...
s | 1.5 | RoHS | Oui | d3 | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | NI. Acier inoxydable |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur d1
Type
e_1
h1
h2
d3_1
b
d2
Poids(g)
e
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles