Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DMG 0161 |
DMG 0305 |
DMG 0448 |
DMG 0448LPU |
DMG 0449 |
DMG 0449LPU |
DMG T0801L |
DMG T1001L |
DMG T1301L |
DMG T1601KL |
DMG T1601L |
DMG TF1301 |
DMG TF1601K |
DMG TF1901 |
DMG TF1901K |
DMP 0427 |
DMP 0542 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur du tube (m) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Diamètre (mm) | Pression de fonctionnement max. (bar) | Hauteur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.87 € | 1 | 7 jours | 1 | 180 | 250 | 8 X 12 | 12 | 19 | ||
16.58 € | 1 | 7 jours | 1 | 200 | 270 | 10 X 17 | 12 | 27 | ||
11.72 € | 1 | 7 jours | 1 | 150 | 170 | 8 X 12 | 20 | 36 | ||
13.72 € | 1 | 7 jours | 1 | 180 | 235 | 8 X 12 | 12 | 19 | ||
16.07 € | 1 | 7 jours | 1 | 255 | 290 | 10 X 14 | 20 | 32 | ||
17.42 € | 1 | 7 jours | 1 | 190 | 230 | 10 X 14 | 12 | 19 | ||
19.92 € | 1 | 7 jours | 1 | 180 | 235 | 8 X 14 | 12 | 23 | ||
19.92 € | 1 | 7 jours | 1 | 170 | 255 | 10 X 17 | 12 | 23 | ||
25.55 € | 1 | 7 jours | 1 | 190 | 280 | 13 X 20 | 12 | 32 | ||
39.28 € | 1 | 7 jours | 1 | 230 | 300 | 16 X 24 | 10 | 32 | ||
29.82 € | 1 | 7 jours | 1 | 225 | 280 | 16 X 23 | 12 | 32 | ||
54.47 € | 1 | 7 jours | 1 | 170 | 190 | 13 X 20 | 12 | 39 | ||
59.20 € | 1 | 7 jours | 1 | 195 | 220 | 16 X 24 | 12 | 55 | ||
99.47 € | 1 | 7 jours | 1 | 210 | 225 | 19 X 27 | 12 | 65 | ||
122.57 € | 1 | 7 jours | 1 | 195 | 220 | 19 X 28 | 12 | 65 | ||
28.08 € | 1 | 7 jours | 0.5 | 280 | 290 | 10 X 14 | - | 33 | ||
24.78 € | 1 | 7 jours | 0.5 | 290 | 320 | 8 X 12 | - | 29 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Longueur du tube(m)
Largeur(mm)
Longueur(mm)
Diamètre(mm)
Pression de fonctionnement max.(bar)
Hauteur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles