Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DEL 31514
Alimentation(V) | 230 | Largeur(mm) | 370 | Longueur(mm) | 420 |
---|---|---|---|---|---|
Section | 4 GX 1,5 mm2 | Longueur de câble(m) | 15 | Hauteur(mm) | 200 |
Vous vous trouvez sur la page de Enrouleur de tambour de câble électrique, le numéro d'article est le suivant: DEL 31514.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DEL 31514.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles