Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E40113
Référence pièce
|
---|
E40113 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression nominale (bar) | Profondeur d'insertion (mm) | Matériaux | Conception | Application | Raccordement process | Type de filet | Étanchéité | Température ambiante (°C) | Raccordement de capteur | Température milieu (°C) | Type de montage | Couple de serrage (Nm) | Milieu d'application | Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides | Montage | Dimensions (mm) | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.43 € | 1 | 4 jours | 300 | 15 (sonde de mesure SID) SFD. TN) | Acier (1.0570 / S355J2) à revêtement bronze | - | Pour applications industrielles | Adaptateur à souder ⌀ 22 mm | M18 x 1.5 | - | - | Taraudage M8 x 1,5 | - | - | - | Liquides et gaz | - | - | M18 x 1.5 | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur à souder, le numéro d'article est le suivant: E40113.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E40113.
Configurer
Propriétés de base
Conception
Étanchéité
Température ambiante(°C)
Température milieu(°C)
Type de montage
Couple de serrage(Nm)
Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides
Montage
Accessoires (inclus)
Pression nominale(bar)
Profondeur d'insertion(mm)
Matériaux
Application
Raccordement process
Type de filet
Raccordement de capteur
Milieu d'application
Dimensions(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E30055 |
E30056 |
E30060 |
E40124 |
E40138 |
E40148 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pression nominale (bar) | Profondeur d'insertion (mm) | Matériaux | Conception | Application | Raccordement process | Type de filet | Étanchéité | Température ambiante (°C) | Raccordement de capteur | Température milieu (°C) | Type de montage | Couple de serrage (Nm) | Milieu d'application | Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides | Montage | Dimensions (mm) | Accessoires (inclus) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.09 € | 1 | 4 jours | 50 | - | Acier inoxydable (1.4435 / 316L) | - | - | Adaptateur à souder ⌀ 35 mm | - | - | - | Cône d'étanchéité G 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | Joint torique : FKM | ||
57.12 € | 1 | 4 jours | 50 | - | Acier inoxydable (1.4435 / 316L) | - | - | Adaptateur à souder ⌀ 45 mm | - | - | - | Cône d'étanchéité G 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | Joint torique : FKM | ||
70.72 € | 1 | Devis | 50 | - | Acier (1.0570 / S355J2) | - | - | Adaptateur à souder ⌀ 50 mm | - | - | - | Cône d'étanchéité G 1 | - | - | - | - | 0.4 / 4 | - | - | - | ||
38.86 € | 1 | 4 jours | 300 | 15 (sonde de mesure SID) SFD. TN) | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | Pour applications industrielles | Adaptateur à souder ⌀ 24 mm | M18 x 1.5 | - | - | Taraudage M8 x 1,5 | - | - | - | Liquides et gaz | - | - | M18 x 1.5 | - | ||
25.00 € | 1 | 4 jours | 10 | 21 (sonde de mesure SID) SFD. TN) | PE | - | Pour applications industrielles | Adaptateur à souder ⌀ 23 mm | - | - | - | Taraudage M8 x 1,5 | - | - | - | Liquides et gaz | - | - | - | - | ||
24.17 € | 1 | 4 jours | 16 | 21 (sonde de mesure SID) SFD. TN) | PVC | - | Pour applications industrielles | Adaptateur à souder ⌀ 23 mm | - | - | - | Taraudage M8 x 1,5 | - | Adaptateur PVC à coller dans le tuyau | - | Liquides et gaz | - | - | - | - |