Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E33702
Référence pièce
|
---|
E33702 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression nominale (bar) | MAWP (pour applications selon CRN) (bar) | Matériaux | Conception | Classe d'équipement aseptique selon DIN 11866 | Raccordement process | Étanchéité | Raccordement de capteur | Type de montage | Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides | Montage | Dimensions (mm) | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.94 € | 1 | 4 jours | 16 | 16 | Acier inoxydable (1.4435 / 316L) | - | H4 | Raccord rapide DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) | Métal sur métal | Aseptoflex Vario G 1 | - | 0.4 / 4 | - | - | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur process Tri-Clamp, le numéro d'article est le suivant: E33702.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E33702.
Configurer
Propriétés de base
Conception
Type de montage
Montage
Dimensions(mm)
Accessoires (inclus)
Pression nominale(bar)
MAWP (pour applications selon CRN)(bar)
Matériaux
Classe d'équipement aseptique selon DIN 11866
Raccordement process
Étanchéité
Raccordement de capteur
Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E33009 |
E33201 |
E33202 |
E33901 |
E43311 |
E43312 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pression nominale (bar) | MAWP (pour applications selon CRN) (bar) | Matériaux | Conception | Classe d'équipement aseptique selon DIN 11866 | Raccordement process | Étanchéité | Raccordement de capteur | Type de montage | Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides | Montage | Dimensions (mm) | Accessoires (inclus) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.62 € | 1 | Devis | 16 | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), joint torique : EPDM | - | H4 | Raccord rapide DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) | - | Aseptoflex | Avec joint torique | 0.4 / 4 | Avec joint torique | - | - | ||
63.38 € | 1 | 4 jours | 16 | - | Acier inoxydable (1.4435 / 316L) | - | H4 | Raccord rapide DN25-DN40 (1-1.5") DIN 32676 (ISO 2852) | Joint statique | Aseptoflex Vario G 1 | - | 0.4 / 4 | - | - | - | ||
74.15 € | 1 | 4 jours | 16 | - | Acier inoxydable (1.4435 / 316L) | - | H4 | Raccord rapide DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) | Joint statique | Aseptoflex Vario G 1 | - | 0.4 / 4 | - | - | - | ||
81.04 € | 1 | 4 jours | 16 | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | H4 | Raccord rapide DN25-DN40 (1-1.5") DIN 32676 (ISO 2852) | - | G 3/4 | - | 0.4 / 4 | - | - | - | ||
89.31 € | 1 | 4 jours | 25 | 25 | Acier inoxydable (1.4435 / 316L) | Avec orifice de fuite | - | Raccord rapide DN25-DN40 (1-1.5") DIN 32676 (ISO 2852) | - | Cône d'étanchéité G 1/2 | - | 0.4 / 4 | - | - | - | ||
122.96 € | 1 | 4 jours | 16 | 16 | Acier inoxydable (1.4435 / 316L) | Avec orifice de fuite | - | Raccord rapide DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) | - | Cône d'étanchéité G 1/2 | - | 0.4 / 4 | - | - | - |