Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E33434
Référence pièce
|
---|
E33434 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression nominale (bar) | Matériaux | Conception | Classe d'équipement aseptique selon DIN 11866 | Raccordement process | Étanchéité | Raccordement de capteur | Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides | Dimensions (mm) | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
392.71 € | 1 | 4 jours | 34 | Acier inoxydable (1.4435 / 316L), joint torique : EPDM | Accessoires pour PY200x, PM17xx, PI27xx, PG27xx, joint d´étanchéité de raccord de réservoir Rosemount 1199 (SSW) | H4 | Raccord de réservoir Rosemount 1199 (SSW) - joint d´étanchéité | Joint statique | Aseptoflex Vario G 1 | 0.4 / 4 | - | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur de montage pour capteurs, le numéro d'article est le suivant: E33434.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E33434.
Configurer
Propriétés de base
Dimensions(mm)
Accessoires (inclus)
Pression nominale(bar)
Matériaux
Conception
Classe d'équipement aseptique selon DIN 11866
Raccordement process
Étanchéité
Raccordement de capteur
Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E12170 |
E12411 |
E12470 |
E12476 |
E12478 |
E43329 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pression nominale (bar) | Matériaux | Conception | Classe d'équipement aseptique selon DIN 11866 | Raccordement process | Étanchéité | Raccordement de capteur | Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides | Dimensions (mm) | Accessoires (inclus) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.75 € | 1 | 4 jours | - | Adaptateur : PA, cible : acier inoxydable (1.4404 / 316L) | Pour vannes Bardiani | - | - | - | - | - | 46.6 x 59 x 59 | Vis : 3, autotaraudeuses Vis à tête hexagonale : 1 x M12 x 30 Joint torique Vis à tête hexagonale : 2 x M6 x 18 | ||
116.91 € | 1 | Devis | - | Came porte-drapeau : acier inoxydable (1.4404 / 316L), plaque de montage : acier inoxydable (1.4305 / 303), entretoise : POM | Pour vannes APV / SPX, pour vannes APV / SPX | - | - | - | - | - | - | Vis cylindriques : 3 x M4 x 40, acier inoxydable Rondelles : 3 x M4 Vis à tête fraisée : 3 x M5 x 16, acier inoxydable | ||
82.79 € | 1 | Devis | - | Adaptateur : PA 6, cible: acier inoxydable (1.4404 / 316L), vis : acier inoxydable (1.4301 / 304), dispositif de serrage : acier inoxydable (1.4301 / 304) | Pour vannes Alfa Laval type SSV (vannes à clapet simple) | - | - | - | - | - | - | - | ||
82.79 € | 1 | Devis | - | Adaptateur : PA 6, dispositif de serrage : acier inoxydable (1.4301 / 304), cible : acier inoxydable (1.4404 / 316L), vis : acier inoxydable (1.4301 / 304), joint : EPDM | Pour vannes Alfa Laval type LKLA-T (vannes papillon) | - | - | - | - | - | - | - | ||
82.79 € | 1 | Devis | - | Adaptateur : PA 6, cible : acier inoxydable (1.4404 / 316L) | Pour vannes à simple siège GEA | - | - | - | - | - | - | - | ||
93.47 € | 1 | 4 jours | - | Acier inoxydable (1.4435 / 316L) | - | - | UPJ ø 42 mm | - | Cône d'étanchéité G 1/2 | 0.8 / 4 | - | Joint torique |