Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E40080
Référence pièce
|
---|
E40080 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression nominale (bar) | Matériaux | Conception | Application | Raccordement process | Étanchéité | Raccordement de capteur | Type de montage | Milieu d'application | Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides | Plage de débit (l/min) | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204.82 € | 1 | 4 jours | 160 | Acier inoxydable (1.4571/316Ti) | Pour capteurs et adaptateurs avec raccord process M26 x 1,5 | Pour applications industrielles | ø 28 mm | - | M26 x 1.5 | Recommandation : tubes en acier de précision 28 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 | Liquides et gaz | - | - | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Pièce en T, le numéro d'article est le suivant: E40080.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E40080.
Configurer
Propriétés de base
Étanchéité
Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides
Plage de débit(l/min)
Accessoires (inclus)
Pression nominale(bar)
Matériaux
Conception
Application
Raccordement process
Raccordement de capteur
Type de montage
Milieu d'application
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E33252 |
E40078 |
E40079 |
E40081 |
E40082 |
E40083 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pression nominale (bar) | Matériaux | Conception | Application | Raccordement process | Étanchéité | Raccordement de capteur | Type de montage | Milieu d'application | Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides | Plage de débit (l/min) | Accessoires (inclus) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.60 € | 1 | Devis | 25 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | - | Adaptateur à souder ⌀ 19 mm | Joint statique | Aseptoflex Vario G 1 | - | - | 0.4 / 4 | - | - | ||
127.23 € | 1 | 4 jours | 315 | Acier inoxydable (1.4571/316Ti) | Pour capteurs et adaptateurs avec raccord process M26 x 1,5 | Pour applications industrielles | ø 18 mm | - | M26 x 1.5 | Recommandation : tubes en acier de précision 18 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 | Liquides et gaz | - | - | - | ||
172.12 € | 1 | 4 jours | 160 | Acier inoxydable (1.4571/316Ti) | Pour capteurs et adaptateurs avec raccord process M26 x 1,5 | Pour applications industrielles | ø 22 mm | - | M26 x 1.5 | Recommandation : tubes en acier de précision 22 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 | Liquides et gaz | - | - | - | ||
93.23 € | 1 | 4 jours | 315 | Laiton (2.0401) | Pour capteurs et adaptateurs avec raccord process M26 x 1,5 | Pour applications industrielles | ø 18 mm | - | M26 x 1.5 | Recommandation : tubes en acier de précision 18 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 | Liquides et gaz | - | - | - | ||
120.95 € | 1 | 4 jours | 160 | Laiton (2.0401) | Pour capteurs et adaptateurs avec raccord process M26 x 1,5 | Pour applications industrielles | ø 22 mm | - | M26 x 1.5 | Recommandation : tubes en acier de précision 22 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 | Liquides et gaz | - | - | - | ||
161.34 € | 1 | 4 jours | 160 | Laiton (2.0401) | Pour capteurs et adaptateurs avec raccord process M26 x 1,5 | Pour applications industrielles | ø 28 mm | - | M26 x 1.5 | Recommandation : tubes en acier de précision 28 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304 | Liquides et gaz | - | - | - |