Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression nominale (bar) | Protection | Pression de fonctionnement max., admissible (MAWP) (pour les applications selon CRN) (bar) | Matériaux | Diamètre de la sonde (mm) | Application | Raccordement process | Précision (K) | Désignation de filet | Température de stockage (°C) | Profondeur min. de montage (mm) | Elément de mesure | Tension de fonctionnement (V) | Raccordement électrique | Température ambiante (°C) | Température du milieu (°C) | Indice d’isolation (V) | Boîtier | Couple de serrage (Nm) | Caractéristique spéciale | Milieu d'application | Longueur de sonde (mm) | Longueur de montage EL (mm) | Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides | Plage de mesure (°C) | Raccordement à l’unité de contrôle-commande | Montage | Dimensions (mm) | Matériaux (parties humides) | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.17 € | 1 | 4 jours | 400 | IP 68; IP 69K | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | 6 | - | Raccord fileté G 1/4 | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | - | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | 35 | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | 12 | 25 | - | -40-150|-40-150 | - | - | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L), FKM | - | ||
122.51 € | 1 | 4 jours | 160 | IP 68; IP 69K | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | 6 | - | Raccord fileté 1/2"NPT | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | 42 | 50 | - | -40-150|-40-150 | - | - | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | - | ||
125.43 € | 1 | 4 jours | 160 | IP 68; IP 69K | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | 6 | - | Raccord fileté 1/2"NPT | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | 92 | 100 | - | -40-150|-40-150 | - | - | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | - | ||
129.20 € | 1 | 4 jours | 160 | IP 68; IP 69K | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | 6 | - | Raccord fileté 1/2"NPT | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | 142 | 150 | - | -40-150|-40-150 | - | - | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | - | ||
136.49 € | 1 | 4 jours | 160 | IP 68; IP 69K | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | 6 | - | Raccord fileté 1/2"NPT | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | 242 | 250 | - | -40-150|-40-150 | - | - | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | - | ||
122.51 € | 1 | 4 jours | 250 | IP 68; IP 69K | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | 6 | - | Raccord fileté G 1/2 | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | 45 | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | 36 | 50 | - | -40-150|-40-150 | - | - | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L), FKM | - | ||
125.43 € | 1 | 4 jours | 160 | IP 68; IP 69K | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | 6 | - | Raccord fileté G 1/2 | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | 45 | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | 86 | 100 | - | -40-150|-40-150 | - | - | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L), FKM | - | ||
129.20 € | 1 | 4 jours | 160 | IP 68; IP 69K | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | 6 | - | Raccord fileté G 1/2 | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | 45 | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | 136 | 150 | - | -40-150|-40-150 | - | - | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L), FKM | - | ||
136.49 € | 1 | 4 jours | 160 | IP 68; IP 69K | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | 6 | - | Raccord fileté G 1/2 | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | 45 | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | 236 | 250 | - | -40-150|-40-150 | - | - | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L), FKM | - | ||
147.79 € | 1 | 4 jours | 160 | IP 68; IP 69K | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | 6 | - | Raccord fileté G 1/2 à cône d'étanchéité | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | - | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | 30-50 | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | 30 | 30 | Ra : < 0,8 | -40-150|-40-150 | - | - | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) électropoli | - | ||
149.37 € | 1 | 4 jours | 160 | IP 68; IP 69K | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | 6 | - | Raccord fileté G 1/2 à cône d'étanchéité | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | - | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | 30-50 | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | 50 | 50 | Ra : < 0,8 | -40-150|-40-150 | - | - | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) électropoli | - | ||
153.02 € | 1 | 4 jours | 160 | IP 68; IP 69K | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | 6 | - | Raccord fileté G 1/2 à cône d'étanchéité | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | - | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | 30-50 | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | 100 | 100 | Ra : < 0,8 | -40-150|-40-150 | - | - | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) électropoli | - | ||
156.54 € | 1 | 4 jours | 160 | IP 68; IP 69K | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | 6 | - | Raccord fileté G 1/2 à cône d'étanchéité | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | - | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | 30-50 | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | 150 | 150 | Ra : < 0,8 | -40-150|-40-150 | - | - | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) électropoli | - | ||
147.19 € | 1 | 4 jours | 160 | IP 68; IP 69K | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | 6 | - | Raccord fileté G 1/2 à cône d'étanchéité | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | - | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | 30-50 | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | 20 | 20 | Ra : < 0,8 | -40-150|-40-150 | - | - | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) électropoli | - | ||
144.26 € | 1 | 4 jours | 16 | IP 69K (associé avec un connecteur correspondant) | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L), PEEK | - | - | Raccord fileté G 1/2 à cône d'étanchéité encastrable | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | - | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -20-70 | < 100 (< 5 min : 150) | - | - | 10 | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | - | -50-140 | - | - | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L), PEEK | - | ||
134.06 € | 1 | 4 jours | 25 | IP 68; IP 69K | 50 | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | 6 | Systèmes aseptiques | Raccord rapide DN25-DN40 (1 à 1,5") DIN 32676 (ISO 2852) | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | 30 | 30 | Ra : < 0,8 | -40-150|-40-150 | - | - | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) électropoli | - | ||
135.52 € | 1 | 4 jours | 25 | IP 68; IP 69K | 50 | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | 6 | Systèmes aseptiques | Raccord rapide DN25-DN40 (1 à 1,5") DIN 32676 (ISO 2852) | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | 50 | 50 | Ra : < 0,8 | -40-150|-40-150 | - | - | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) électropoli | - | ||
139.40 € | 1 | 4 jours | 25 | IP 68; IP 69K | 50 | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | 6 | Systèmes aseptiques | Raccord rapide DN25-DN40 (1 à 1,5") DIN 32676 (ISO 2852) | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | 100 | 100 | Ra : < 0,8 | -40-150|-40-150 | - | - | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) électropoli | - | ||
143.17 € | 1 | 4 jours | 25 | IP 68; IP 69K | 50 | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | 6 | Systèmes aseptiques | Raccord rapide DN25-DN40 (1 à 1,5") DIN 32676 (ISO 2852) | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | 150 | 150 | Ra : < 0,8 | -40-150|-40-150 | - | - | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) électropoli | - | ||
147.79 € | 1 | 4 jours | 25 | IP 68; IP 69K | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | 6 | Systèmes aseptiques | Raccord rapide DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | 30 | 30 | Ra : < 0,8 | -40-150|-40-150 | - | - | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) électropoli | - | ||
149.37 € | 1 | 4 jours | 25 | IP 68; IP 69K | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | 6 | Systèmes aseptiques | Raccord rapide DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | 50 | 50 | Ra : < 0,8 | -40-150|-40-150 | - | - | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) électropoli | - | ||
153.02 € | 1 | 4 jours | 25 | IP 68; IP 69K | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | 6 | Systèmes aseptiques | Raccord rapide DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | 100 | 100 | Ra : < 0,8 | -40-150|-40-150 | - | - | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) électropoli | - | ||
156.54 € | 1 | 4 jours | 25 | IP 68; IP 69K | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | 6 | Systèmes aseptiques | Raccord rapide DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | 150 | 150 | Ra : < 0,8 | -40-150|-40-150 | - | - | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) électropoli | - | ||
108.17 € | 1 | 4 jours | 400 | IP 68; IP 69K | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | 6 | - | Raccord fileté G 1/4 | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | - | 1 x Pt 1000 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | 35 | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | 12 | 25 | - | -40-150|-40-150 | - | - | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L), FKM | - | ||
125.43 € | 1 | 4 jours | 160 | IP 68; IP 69K | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | 6 | - | Raccord fileté 1/2"NPT | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 1000 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | 92 | 100 | - | -40-150|-40-150 | - | - | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | - | ||
122.51 € | 1 | 4 jours | 160 | IP 68; IP 69K | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | 6 | - | Raccord fileté G 1/2 | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 1000 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | 45 | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | 36 | 50 | - | -40-150|-40-150 | - | - | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L), FKM | - | ||
108.17 € | 1 | Devis | 400 | IP 68; IP 69K | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | 6 | - | Raccord fileté 1/4"NPT | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | - | 1 x Pt 1000 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | 15 | 25 | - | -40-150|-40-150 | - | - | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L), FKM | - | ||
115.46 € | 1 | 4 jours | 400 | IP 68; IP 69K | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L), PPS, FKM | 6 | - | Raccord fileté G 1/4 | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | -40-100 | - | 1 x Pt 1000 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Connecteur : 1 connecteur DEUTSCH (DT04-3P) | -25-80 | - | - | - | - | - | Liquides et gaz | 12 | 25 | - | -40-150|-40-150 | - | - | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L), joint : FKM | Joint statique | ||
135.52 € | 1 | 12 jours | 300 | IP 68; IP 69K | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | 8.2 | - | Raccord taraudé M18 x 1,5 | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 1000 (selon DIN EN 60751, classe B) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | 44 | 60 | - | -40-125|-40-125 | - | - | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | - | ||
136.74 € | 1 | 4 jours | 300 | IP 68; IP 69K | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | 8.2 | - | Raccord taraudé M18 x 1,5 | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) | - | -40-100 | 15 | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe B) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | -25-80 | - | - | - | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | 44 | 60 | - | -40-125|-40-125 | - | - | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | - | ||
187.30 € | 1 | Devis | - | IP 67 | - | Acier inoxydable (1.4571/316Ti), PFA/PTFE | 6 | - | Diamètre ⌀ 6 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | 15 | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Câble : 10 m, PTFE, tenue en température jusqu'à 250°C|Connecteur : 1 x M12 | - | - | - | - | - | - | Liquides et gaz | 200 | 150 (température du milieu < 200°C : 200) | - | -100-600|-100-600 | - | - | ø 6 | Acier inoxydable (1.4571/316Ti) | - | ||
91.65 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | - | - | Raccord fileté M5 | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | M5 | - | - | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Câble : 10 m, silicone|Connecteur : 1 x M12 | - | - | - | Sonde à visser | - | - | - | - | - | - | -30-180|-30-180 | - | RTD à monter en surface pour corps solides | M5 / L = 25.7 | - | - | ||
116.43 € | 1 | 4 jours | 160 | IP 67 | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L), PFA/PTFE | 10 | - | Diamètre ⌀ 10 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | - | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Câble : 2 m, PTFE|Connecteur : 1 x M12 | - | - | - | - | - | - | Liquides et gaz | 42 | 42 | - | -50-200 | - | - | ø 10 | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | - | ||
63.07 € | 1 | 4 jours | 160 | IP 67 | - | Acier inoxydable | 10 | - | Diamètre ⌀ 10 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | 15 | 1 x Pt 1000 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Câble : 2 m, PUR|Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | - | - | Sonde de mesure | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | - | -40-90|-40-90 | - | - | ø 10 | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | - | ||
63.07 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | - | Acier inoxydable | 10 | - | Diamètre ⌀ 10 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | 15 | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Câble : 2 m, PUR|Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | - | - | Sonde de mesure | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | - | -40-90|-40-90 | - | - | ø 10 | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | - | ||
69.65 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | - | acier inoxydable (1,4303 / 305 / 308), cuivre nickelé | - | - | Sonde à boulonner 12 x 8,7 x 51 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | - | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Câble : 2 m, PUR, ⌀ 4,9 mm, 4 x 0,34 mm² (42 x ⌀ 0,1 mm) |Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | - | 2500 (isolation entre le boîtier du capteur et sa structure interne) | Sonde à boulonner | - | Contacts plaqués or | - | - | - | - | -40-90|-40-90 | - | RTD à monter en surface pour corps solides | 12 x 8.7 x 51 | - | - | ||
47.65 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | - | acier inoxydable (1,4303 / 305 / 308), cuivre nickelé | - | - | Sonde à boulonner 12,5 x 8,7 x 47 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | - | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Câble : 2 m, PUR, ⌀ 4,9 mm avec embout de câble, 4 x 0,34 mm² (42 x ⌀ 0,1 mm) | - | - | 500 | Sonde à boulonner | - | - | - | - | - | - | -40-90|-40-90 | - | RTD à monter en surface pour corps solides | 12.5 x 8.7 x 47 | - | - | ||
129.92 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | - | Acier inoxydable (1.4571/316Ti), PFA/PTFE | 6 | - | Diamètre ⌀ 6 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | 15 | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Câble : 2 m, PTFE|Connecteur : 1 x M12 | - | - | - | - | - | - | Liquides et gaz | 50 | 50 | - | -50-200 | - | - | ø 6 | Acier inoxydable (1.4571/316Ti) | - | ||
64.17 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | - | Acier inoxydable | 6 | - | Diamètre ⌀ 6 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | 15 | 1 x Pt 1000 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Câble : 2 m, PUR|Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | - | - | Sonde de mesure | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | - | -40-90|-40-90 | - | - | ø 6 / L = 45 | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | - | ||
64.17 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | - | Acier inoxydable | 6 | - | Diamètre ⌀ 6 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | 15 | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Câble : 2 m, PUR|Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | - | - | Sonde de mesure | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | - | -40-90|-40-90 | - | - | ø 6 / L = 45 | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | - | ||
133.70 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | - | Acier inoxydable (1.4571/316Ti), PFA/PTFE | 6 | - | Diamètre ⌀ 6 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | 15 | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Câble : 2 m, PTFE, tenue en température jusqu'à 250°C|Connecteur : 1 x M12 | - | - | - | - | - | - | Liquides et gaz | 100 | 50 (température du milieu < 200°C : 100) | - | -100-600|-100-600 | - | - | ø 6 | Acier inoxydable (1.4571/316Ti) | - | ||
137.34 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | - | Acier inoxydable (1.4571/316Ti), PFA/PTFE | 6 | - | Diamètre ⌀ 6 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | 15 | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Câble : 2 m, PTFE, tenue en température jusqu'à 250°C|Connecteur : 1 x M12 | - | - | - | - | - | - | Liquides et gaz | 150 | 100 (température du milieu < 200°C : 150) | - | -100-600|-100-600 | - | - | ø 6 | Acier inoxydable (1.4571/316Ti) | - | ||
141.11 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | - | Acier inoxydable (1.4571/316Ti), PFA/PTFE | 6 | - | Diamètre ⌀ 6 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | 15 | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Câble : 2 m, PTFE, tenue en température jusqu'à 250°C|Connecteur : 1 x M12 | - | - | - | - | - | - | Liquides et gaz | 200 | 150 (température du milieu < 200°C : 200) | - | -100-600|-100-600 | - | - | ø 6 | Acier inoxydable (1.4571/316Ti) | - | ||
144.87 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | - | Acier inoxydable (1.4571/316Ti), PFA/PTFE | 6 | - | Diamètre ⌀ 6 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | 15 | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Câble : 2 m, PTFE, tenue en température jusqu'à 250°C|Connecteur : 1 x M12 | - | - | - | - | - | - | Liquides et gaz | 250 | 200 (température du milieu < 200°C : 250) | - | -100-600|-100-600 | - | - | ø 6 | Acier inoxydable (1.4571/316Ti) | - | ||
96.86 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | - | - | Raccord fileté M6 | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | M6 | - | - | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Câble : 2 m, silicone|Connecteur : 1 x M12 | - | - | - | Sonde à visser | - | - | - | - | - | - | -30-180|-30-180 | - | RTD à monter en surface pour corps solides | M6 | - | - | ||
78.27 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | - | - | Raccord fileté M6 | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | M6 | - | - | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Câble : 2 m, PUR|Connecteur : 1 x M12 | - | - | - | Sonde à visser | - | - | - | - | - | - | -40-90|-40-90 | - | RTD à monter en surface pour corps solides | M6 / L = 26 | - | - | ||
79.24 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | - | - | Raccord fileté M5 | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | M5 | - | - | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Câble : 2 m, silicone|Connecteur : 1 x M12 | - | - | - | Sonde à visser | - | - | - | - | - | - | -30-180|-30-180 | - | RTD à monter en surface pour corps solides | M5 / L = 25.7 | - | - | ||
76.20 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | - | - | Raccord fileté M5 | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | M5 | - | - | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Câble : 2 m, PUR|Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | - | - | Sonde à visser | 1.5 | Contacts plaqués or | - | - | - | - | -40-90|-40-90 | - | RTD à monter en surface pour corps solides | M5 / L = 26 | - | - | ||
157.63 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | - | - | Raccord fileté M8 | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | M8 | - | - | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A, courant de service max., 10 mA) | < 6 DC | Câble : 2 m, silicone, 4 x 0,34 mm² | - | - | 2500 (isolation entre le boîtier du capteur et sa structure interne) | Sonde à visser | - | - | - | - | - | - | -20-115 | - | RTD à monter en surface pour corps solides | M8 | - | - | ||
159.58 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | 5 | - | Diamètre ⌀ 5 mm | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) | - | - | 15 | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe B, courant de service max., 10 mA) | - | Câble : 3 m, silicone, blindé | -20-80 | - | 2500 (isolation entre le boîtier du capteur et sa structure interne) | - | - | Câble blindé | Liquides et gaz | - | - | - | -20-80 | - | - | ø 5 / L = 40 | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | - | ||
87.50 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | - | - | Raccord fileté M5 | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | M5 | - | - | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Câble : 4 m, silicone | - | - | - | Sonde à visser | - | - | - | - | - | - | -30-180|-30-180 | - | RTD à monter en surface pour corps solides | M5 | - | - | ||
166.39 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | - | Acier inoxydable (1.4571/316Ti) | - | - | Sonde à boulonner 10 x 18 x 48 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | - | 1 x Pt 1000 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Câble : 5 m, silicone | - | - | - | Sonde à boulonner | - | - | - | - | - | - | -20-115 | - | RTD à monter en surface pour corps solides | 10 x 18 x 48 | - | - | ||
73.54 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | - | Acier inoxydable | 10 | - | Diamètre ⌀ 10 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | 15 | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Câble : 5 m, PUR|Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | - | - | Sonde de mesure | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | - | -40-90|-40-90 | - | - | ø 10 | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | - | ||
161.04 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | - | - | Sonde à boulonner 10 x 10 x 42 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | - | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Câble : 5 m, silicone | - | - | - | Sonde à boulonner | - | - | - | - | - | - | -20-115 | - | RTD à monter en surface pour corps solides | 10 x 10 x 42 | - | - | ||
73.54 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | - | Acier inoxydable | 6 | - | Diamètre ⌀ 6 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | 15 | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Câble : 5 m, PUR|Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | - | - | Sonde de mesure | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | - | -40-90|-40-90 | - | - | ø 6 / L = 45 | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | - | ||
89.44 € | 1 | 4 jours | 500 | IP 67 | - | Acier inoxydable (1.4301 / 304) | - | - | Raccord fileté M12 x 1,5 | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | M12 x 1.5 | - | - | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Câble : 5 m, silicone, avec embouts de fil | - | - | - | Sonde à visser | - | - | - | - | - | - | -30-150|-30-150 | - | RTD à monter en surface pour corps solides | M12 x 1.5 / L = 31 | - | - | ||
106.83 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | - | Acier inoxydable (1.4571/316Ti), PFA/PTFE | 6 | - | Diamètre ⌀ 6 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | 15 | 1 x Pt 1000 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Câble : 0,15 m, PTFE|Connecteur : 1 x M12 | - | - | - | - | - | - | Liquides et gaz | 50 | 50 | - | -50-200 | - | - | ø 6 | Acier inoxydable (1.4571/316Ti) | - | ||
66.84 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | - | Acier inoxydable | 6 | - | Diamètre ⌀ 6 mm | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | - | - | 15 | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Câble : 2,5 m, PUR|Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | - | - | Sonde de mesure | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | - | -40-90|-40-90 | - | - | ø 6 / L = 45 | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | - | ||
71.46 € | 1 | Devis | - | IP 67 | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | - | - | - | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | M6 | - | - | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Câble : 0,35 m, PUR|Connecteur : 1 x M12 | - | - | - | Sonde à visser | - | - | - | - | - | - | -40-90 | TP / TR | RTD à monter en surface pour corps solides | M6 / L = 26 | - | - | ||
66.96 € | 1 | Devis | - | IP 67 | - | Acier inoxydable (1,4404 / 316L) | - | - | - | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | M5 | - | - | 1 x Pt 100 (selon DIN EN 60751, classe A) | - | Câble : 0,5 m, silicone|Connecteur : 1 x M12 | - | - | - | Sonde à visser | - | - | - | - | - | - | -30-180 | - | RTD à monter en surface pour corps solides | M5 / L = 25.7 | - | - |
Loading...
Indice de protection | III |
---|
Configurer
Propriétés de base
Pression nominale(bar)
Protection
Pression de fonctionnement max., admissible (MAWP) (pour les applications selon CRN)(bar)
Matériaux
Diamètre de la sonde(mm)
Application
Raccordement process
Précision(K)
Désignation de filet
Température de stockage(°C)
Profondeur min. de montage(mm)
Elément de mesure
Tension de fonctionnement(V)
Raccordement électrique
Température ambiante(°C)
Température du milieu(°C)
Indice d’isolation(V)
Boîtier
Couple de serrage(Nm)
Caractéristique spéciale
Milieu d'application
Longueur de sonde(mm)
Longueur de montage EL(mm)
Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides
Plage de mesure(°C)
Raccordement à l’unité de contrôle-commande
Montage
Dimensions(mm)
Matériaux (parties humides)
Accessoires (inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles